Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,056 € - 0,1312 € | 100000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0553 € - 0,1416 € | 3200 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3632 € - 0,9284 € | 85650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,1206 € | 2000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.457 in
11.6 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,2717 € - 0,5618 € | 11400 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1436 € - 0,408 € | 3520 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,104 € - 0,2664 € | 5960 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 1,0095 € - 2,1644 € | 2040 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0599 € - 0,1398 € | 250 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,6871 € - 1,4725 € | 350 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,1816 € - 0,2222 € | 3000 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1312 € - 0,3725 € | 14000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5209 € - 1,2655 € | 6300 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,3576 € - 0,7687 € | 60 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,0818 € - 0,1759 € | 29500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3534 € - 0,4139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,1308 € - 0,3725 € | 1400 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0533 € - 0,1298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,2841 € - 2,6966 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,7533 € - 1,5819 € | 1440 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer