Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | HD | D | Couleur | Matière | Épaisseur panneau | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1303 € - 0,195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1236 € - 0,1852 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,2869 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,2051 € | 8757 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2238 € - 0,2763 € | 982 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | 45306 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2537 € - 0,3132 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,2051 € | 9936 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3915 € - 0,4833 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | 4163 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3773 € - 0,6391 € | 600 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Blanc
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1476 € - 0,2228 € | 2000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2539 € - 0,3134 € | 2750 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10308943 | 0,1444 € - 0,1783 € | 27000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
| 0,149 € - 0,2228 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,0462 € - 0,0617 € | 36495 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0614 € - 0,0819 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0509 € - 0,0678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1