Menu  Rechercher

Bouchon d'étanchéité à expansion - métrique

En cours de production

Ces bouchons d'étanchéité à expansion de taille métrique sont destinés à offrir une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités, en obstruant la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.

La boule d'expansion est insérée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans le boîtier. Ils restent en place avec la boule appuyée contre l'épaulement d'alésage.

Ils sont simples à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques ou d'utilisation de rubans ou de mastics. Couramment utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique, les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, industrielles et les vannes.

  • Offrent une étanchéité efficace aux hautes pressions des ouvertures ou des cavités.
  • Obstruent la pénétration de poussière, d'humidité, d'air et de gaz.
  • Utilisés dans des applications, dont les systèmes de transmission hydraulique et les systèmes pneumatiques.
Séries: SRP0190

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la boule d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Matière du corps l1 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier
22.0
34.0
20.7
Acier zingué
25.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
18.0
26.4
16.7
Acier inox 303
19.0
18.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
18.0
26.4
16.7
Aluminium
19.0
18.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
18.0
26.4
16.7
Acier zingué
19.0
18.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
20.0
30.1
18.7
Acier inox 303
22.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
14.0
20.6
12.7
Acier inox 303
15.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
14.0
20.6
12.7
Acier inox 303
15.0
14.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
16.0
23.4
14.7
Acier inox 303
17.0
16.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
20.0
30.1
18.7
Aluminium
22.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
3.0
4.6
2.2
Acier inox 303
3.6
3.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
3.0
4.6
2.2
Aluminium
3.6
3.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
22.0
34.0
20.7
Acier inox 303
25.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
20.0
30.1
18.7
Acier zingué
22.0
20.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
22.0
34.0
20.7
Aluminium
25.0
22.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
3.0
4.6
2.2
Acier inox 303
3.6
3.0
Demander le délai de livraison ici
Inox 316
5.0
7.1
4.3
Inox 316
5.5
5.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
5.0
7.1
4.3
Aluminium
5.5
5.0
Demander le délai de livraison ici
Acier inox 303
6.0
8.7
5.3
Acier inox 303
6.5
6.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0
10.2
6.4
Acier inox 303
7.5
7.0
Demander le délai de livraison ici
Acier
3.0
4.6
2.2
Acier zingué
3.6
3.0
  • sur 3
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Acier zingué

20250911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Acier inox 303

20250782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Aluminium

20250805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 18.0 19.0 Acier zingué

20250812


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Acier inox 303

20250829


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Acier inox 303

20250683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 14.0 15.0 Acier inox 303

20250676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 16.0 17.0 Acier inox 303

20250737


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Aluminium

20250850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier inox 303

20250225


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Aluminium

20250270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Acier inox 303

20250874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 20.0 22.0 Acier zingué

20250867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 22.0 25.0 Aluminium

20250904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier inox 303

20250263


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Inox 316

20250348


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 5.0 5.5 Aluminium

20250355


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 6.0 6.5 Acier inox 303

20250379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bouchon d’étanchéité à expansion 7.0 7.5 Acier inox 303

20250430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bouchon d’étanchéité à expansion 3.0 3.6 Acier zingué

20250287


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2