Menu  Rechercher

Bouchon à pression

En stock

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
221 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Forme de tête h Couleur H d Type Ajouter au panier
0,123 € - 0,123 € 14704 En stock
18.7 mm
7.0 mm
Naturel
9.0 mm
14.0 mm
2
0,3099 € - 0,3099 € 6364 En stock
34.8 mm
12.0 mm
Naturel
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1707 € - 0,3706 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0538 € - 0,1057 € 600 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
1,6787 € - 1,6787 € 350 En stock
73.5 mm
18.0 mm
Naturel
21.0 mm
59.6 mm
1
0,0677 € - 0,1479 € 21000 En stock
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1908 € - 0,4127 € 3750 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
0,2998 € - 0,2998 € 3768 En stock
36.0 mm
12.0 mm
Noir
15.0 mm
30.5 mm
0,0923 € - 0,0923 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.0 mm
5.1 mm
2
2,8839 € - 2,8839 € 1010 En stock
123.0 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
111.7 mm
1
0,1145 € - 0,1271 € 17650 En stock
14.0 mm
6.0 mm
Noir
8.0 mm
7.3 mm
0,2137 € - 0,464 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
10.0 mm
Naturel
12.5 mm
31.8 mm
1
0,4103 € - 0,4103 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
12.0 mm
Noir
15.0 mm
33.5 mm
0,0967 € - 0,2145 € 5200 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Naturel
10.5 mm
21.7 mm
1
0,1083 € - 0,2377 € 1500 En stock
28.0 mm
7.5 mm
Naturel
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1622 € - 0,1802 € 22440 En stock
25.6 mm
12.6 mm
Naturel
15.3 mm
21.0 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 787 En stock
82.3 mm
17.4 mm
Naturel
20.4 mm
73.7 mm
1
0,0912 € - 0,1013 € 4690 En stock
10.7 mm
4.5 mm
Naturel
6.2 mm
7.5 mm
2
0,0988 € - 0,2166 € 5600 En stock
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1005 € - 0,2217 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
  • sur 12
Bouchon 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm PELD - PIR Naturel

10203521

Gamme de prix
0,123 € - 0,123 €

Niveaux de stock
14704 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    M16x1.5
Bouchon 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm PEBD Naturel

10258569

Gamme de prix
0,3099 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
6364 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M30x3
Bouchon 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086872

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Naturel

10087602

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    M10x1.5
Bouchon 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm PEBD Naturel

10258590

Gamme de prix
1,6787 € - 1,6787 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10087619

Gamme de prix
0,1479 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Filetage
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Bouchon 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086889

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    7/8 in
Bouchon 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Noir

10103906

Gamme de prix
0,2998 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10060803

Gamme de prix
0,0923 € - 0,0923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm PEBD Naturel

10258637

Gamme de prix
2,8839 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M115x4
Bouchon 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm PELD - PIR Noir

10103715

Gamme de prix
0,1271 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
17650 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Naturel

10086896

Gamme de prix
0,464 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    M33x1.5, 1 in BSP
Bouchon 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm PELD - PIR Noir

10103913

Gamme de prix
0,4103 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm PELD - PIR Naturel

10086810

Gamme de prix
0,2145 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086858

Gamme de prix
0,2377 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filetage
    M27
Bouchon 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm PELD - PIR Naturel

10061312

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
22440 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm PEBD Naturel

10258606

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
787 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Filetage
    M75x1.5
Bouchon 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Naturel

10060926

Gamme de prix
0,1013 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
4690 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086834

Gamme de prix
0,2166 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm PELD - PIR Naturel

10086841

Gamme de prix
0,2217 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26, 3/4 in BSP