Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.
Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Forme de tête | h | Couleur | H | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,123 € - 0,123 € | 14704 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 6364 En stock |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1057 € | 600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 1,6787 € - 1,6787 € | 350 En stock |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,1479 € | 21000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,4127 € | 3750 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,2998 € - 0,2998 € | 3768 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,0923 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | 1010 En stock |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,1271 € | 17650 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,2137 € - 0,464 € | 101 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,4103 € - 0,4103 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,2145 € | 5200 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,2377 € | 1500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,1622 € - 0,1802 € | 22440 En stock |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 1,8795 € - 1,8795 € | 787 En stock |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,1013 € | 11690 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,0988 € - 0,2166 € | 5600 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,1005 € - 0,2217 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer