Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE, Caoutchouc thermoplastique Couleur: Jaune, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,0954 € - 0,1862 € 5500 En stock
9.5 mm
7.0 mm
Naturel
TPE
13.5 mm
0,0978 € - 0,1904 € 2500 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Naturel
TPE
14.0 mm
0,1282 € - 0,2495 € 12500 En stock
18.3 mm
12.5 mm
Naturel
TPE
18.5 mm
0,1246 € - 0,2424 € 35500 En stock
13.5 mm
11.5 mm
Naturel
TPE
17.5 mm
0,1661 € - 0,3252 € 12200 En stock
18.0 mm
15.5 mm
Naturel
TPE
22.0 mm
0,1534 € - 0,2986 € 1600 En stock
17.0 mm
14.5 mm
Naturel
TPE
21.0 mm
0,2013 € - 0,3932 € 49800 En stock
25.5 mm
22.5 mm
Naturel
TPE
29.5 mm
0,1985 € - 0,3844 € 9400 En stock
23.5 mm
21.0 mm
Naturel
TPE
27.5 mm
0,092 € - 0,1913 € 3000 En stock
23.2 mm
20.4 mm
Bleu
PEBD
26.9 mm
0,1675 € - 0,5085 € 4000 En stock
12.3 mm
10.7 mm
Bleu
PEBD
15.1 mm
0,023 € - 0,3696 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.6 mm
Bleu
PEBD
13.5 mm
0,1062 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
52.7 mm
48.2 mm
Bleu
PEBD
57.2 mm
0,3648 € - 0,405 € 51000 En stock
46.4 mm
45.7 mm
Bleu
PEBD
51.6 mm
0,1943 € - 0,4257 € 2200 En stock
49.5 mm
45.2 mm
Bleu
PEBD
53.9 mm
0,0223 € - 0,1413 € 22000 En stock
10.1 mm
8.4 mm
Bleu
PEBD
14.3 mm
0,075 € - 0,3844 € 900 En stock
40.6 mm
39.6 mm
Bleu
PEBD
47.6 mm
0,0836 € - 0,1992 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
17.5 mm
Bleu
PEBD
23.9 mm
0,1116 € - 0,1562 € 3250 En stock
31.2 mm
28.2 mm
Bleu
PEBD
38.5 mm
0,1661 € - 0,343 € 9127 En stock
32.4 mm
29.6 mm
Bleu
PEBD
35.7 mm
0,0761 € - 0,1481 € 26000 En stock
7.0 mm
5.0 mm
Naturel
TPE
11.0 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 7.0 mm TPE Naturel

10275924

Gamme de prix
0,1862 € - 0,0954 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 10.0 mm 8.0 mm TPE Naturel

10275931

Gamme de prix
0,1904 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.3 mm 12.5 mm TPE Naturel

10275979

Gamme de prix
0,2495 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 13.5 mm 11.5 mm TPE Naturel

10275962

Gamme de prix
0,2424 € - 0,1246 €

Niveaux de stock
35500 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 15.5 mm TPE Naturel

10276013

Gamme de prix
0,3252 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
12200 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 17.0 mm 14.5 mm TPE Naturel

10276006

Gamme de prix
0,2986 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 25.5 mm 22.5 mm TPE Naturel

10276051

Gamme de prix
0,3932 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
49800 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 23.5 mm 21.0 mm TPE Naturel

10276044

Gamme de prix
0,3844 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 23.2 mm 20.4 mm PEBD Bleu

10162712

Gamme de prix
0,1913 € - 0,092 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 12.3 mm 10.7 mm PEBD Bleu

10162675

Gamme de prix
0,5085 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 9.3 mm 7.6 mm PEBD Bleu

10162866

Gamme de prix
0,3696 € - 0,023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 52.7 mm 48.2 mm PEBD Bleu

10162842

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 46.4 mm 45.7 mm PEBD Bleu

10162811

Gamme de prix
0,405 € - 0,3648 €

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 49.5 mm 45.2 mm PEBD Bleu

10162828

Gamme de prix
0,4257 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 10.1 mm 8.4 mm PEBD Bleu

10162873

Gamme de prix
0,1413 € - 0,0223 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 40.6 mm 39.6 mm PEBD Bleu

10162798

Gamme de prix
0,3844 € - 0,075 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 19.9 mm 17.5 mm PEBD Bleu

10162705

Gamme de prix
0,1992 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 31.2 mm 28.2 mm PEBD Bleu

10162767

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 32.4 mm 29.6 mm PEBD Bleu

10162774

Gamme de prix
0,343 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
9127 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PEBD
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 5.0 mm TPE Naturel

10275900

Gamme de prix
0,1481 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm