Menu  Rechercher

Axe de chape fileté M8 10.0 35.0 Acier inox 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Référence Essentra :

20760250

Référence du fabricant:

20760250

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,46 €
50 - 99 2,77 €
100 - 199 2,60 €
200 + 2,42 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,46 €

1 x 3,46 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 35.0
l2 14.0
w1 13.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter