Menu  Rechercher

Axes de chapes filetés

En cours de production

Les axes à chape avec filetage sont un type de fixation spécialisé utilisé dans les assemblages mécaniques, offrant une connexion sécurisée, mais détachable entre les composants.

Contrairement aux axes de chape standard, qui sont maintenus ensemble par un trou et une goupille fendue, un axe de chape fileté possède un filetage externe sur une ou les deux extrémités, ce qui permet la fixation avec un écrou ou un autre mécanisme de fixation.

La conception filetée favorise une installation plus permanente et empêche tout désengagement involontaire. Cela rend ces goupilles idéales pour les applications qui nécessitent une plus grande sécurité et stabilité.

  • Couramment utilisées dans des secteurs tels que l’automobile, l’agriculture et les machines lourdes.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRR3428

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 h1 js14 l2 d3 h13 d1 tol. h11 l1 Ajouter au panier
2,0074 € - 2,8736 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
20.0
1,4674 € - 2,0991 € Demander le délai de livraison ici
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
20.0
4,1779 € - 5,9713 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
35.0
3,9028 € - 5,5739 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
30.0
5,2377 € - 7,4795 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
27.0
6,4605 € - 9,222 € Demander le délai de livraison ici
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
45.0
5,2377 € - 7,4795 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
35.0
7,5406 € - 10,7708 € Demander le délai de livraison ici
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
40.0
4,453 € - 6,3586 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
40.0
2,3131 € - 3,3016 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
30.0
1,5387 € - 2,201 € Demander le délai de livraison ici
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
25.0
5,4618 € - 7,8055 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
40.0
5,7879 € - 8,2641 € Demander le délai de livraison ici
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
32.0
1,6406 € - 2,3437 € Demander le délai de livraison ici
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
30.0
3,9028 € - 5,5739 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0
4.0
17.0
20.0
12.0
24.0
2,1705 € - 3,0978 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
25.0
2,466 € - 3,5257 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.0
4.0
14.0
18.0
10.0
35.0
1,4164 € - 2,0278 € Demander le délai de livraison ici
M6
11.0
3.0
11.0
14.0
8.0
16.0
5,2377 € - 7,4795 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0
4.0
20.0
22.0
14.0
30.0
5,7879 € - 8,2641 € Demander le délai de livraison ici
M12
22.0
4.5
20.0
25.0
16.0
35.0
Axe de chape fileté M8 10.0 20.0 Acier inox 303

20760229

Gamme de prix
2,8736 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    20.0
Axe de chape fileté M6 8.0 20.0 Acier inox 303

20760199

Gamme de prix
2,0991 € - 1,4674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    20.0
Axe de chape fileté M10 12.0 35.0 Acier inox 303

20760281

Gamme de prix
5,9713 € - 4,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Axe de chape fileté M10 12.0 30.0 Acier inox 303

20760274

Gamme de prix
5,5739 € - 3,9028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Axe de chape fileté M12 14.0 27.0 Acier inox 303

20760304

Gamme de prix
7,4795 € - 5,2377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    27.0
Axe de chape fileté M12 16.0 45.0 Acier inox 303

20760373

Gamme de prix
9,222 € - 6,4605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    45.0
Axe de chape fileté M12 14.0 35.0 Acier inox 303

20760328

Gamme de prix
7,4795 € - 5,2377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Axe de chape fileté M12 16.0 40.0 Acier inox 303

20760366

Gamme de prix
10,7708 € - 7,5406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    40.0
Axe de chape fileté M10 12.0 40.0 Acier inox 303

20760298

Gamme de prix
6,3586 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Axe de chape fileté M8 10.0 30.0 Acier inox 303

20760243

Gamme de prix
3,3016 € - 2,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Axe de chape fileté M6 8.0 25.0 Acier inox 303

20760205

Gamme de prix
2,201 € - 1,5387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    25.0
Axe de chape fileté M12 14.0 40.0 Acier inox 303

20760335

Gamme de prix
7,8055 € - 5,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    40.0
Axe de chape fileté M12 16.0 32.0 Acier inox 303

20760342

Gamme de prix
8,2641 € - 5,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    32.0
Axe de chape fileté M6 8.0 30.0 Acier inox 303

20760212

Gamme de prix
2,3437 € - 1,6406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    30.0
Axe de chape fileté M10 12.0 24.0 Acier inox 303

20760267

Gamme de prix
5,5739 € - 3,9028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    M10
  • d3 h13
    20.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    24.0
Axe de chape fileté M8 10.0 25.0 Acier inox 303

20760236

Gamme de prix
3,0978 € - 2,1705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    25.0
Axe de chape fileté M8 10.0 35.0 Acier inox 303

20760250

Gamme de prix
3,5257 € - 2,466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    M8
  • d3 h13
    18.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    35.0
Axe de chape fileté M6 8.0 16.0 Acier inox 303

20760182

Gamme de prix
2,0278 € - 1,4164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    M6
  • d3 h13
    14.0
  • h1 js14
    3.0
  • l1
    16.0
Axe de chape fileté M12 14.0 30.0 Acier inox 303

20760311

Gamme de prix
7,4795 € - 5,2377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    22.0
  • h1 js14
    4.0
  • l1
    30.0
Axe de chape fileté M12 16.0 35.0 Acier inox 303

20760359

Gamme de prix
8,2641 € - 5,7879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    M12
  • d3 h13
    25.0
  • h1 js14
    4.5
  • l1
    35.0