20760526
20760526
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 + | 101,9102 € |
| Matière du bouton | Polyamide |
|---|---|
| Pour épaisseur | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Force de maintien N | 400.0 |
| Force de maintien kN | 400.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Résistance à la traction (N) | 1600.0 |
| Matière | Acier inox 303 |
| Poids g | 121.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer