Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pinces quart de tour robustes fonctionnent en activant un mécanisme de serrage avec un simple tour de 90-degree de levier qui verrouille ou déverrouille la pince.
La conception quart de tour permet un engagement et un désengagement rapides, avec un minimum d'effort, tout en assurant une connexion solide et sécurisée. Conçues pour supporter de fortes charges mécaniques, des vibrations et des conditions météorologiques difficiles.
Le mécanisme de verrouillage quart de tour assure une connexion robuste. Cela en fait un choix idéal pour les applications qui nécessitent des changements fréquents d'outillage ou de configuration.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33965
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,9102 € - 101,9102 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 96,5299 € - 96,5299 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 110,0011 € - 110,0011 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 116,6449 € - 116,6449 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0