Menu  Rechercher

Articulations à chape

En cours de production

Ces articulations à chape, également connues comme extrémité de fourche ou arcade, sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Elles sont conçues pour créer une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure. Elles peuvent supporter des charges et des contraintes, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Cette sélection de composants comprend des filetages standard main droite et main gauche. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Elles créent une connexion fiable et solide tout en résistant également à l'usure.
  • Disponibles avec filetage standard main droite et main gauche.
  • Elle peut supporter de fortes charges et contraintes.
Matière: Inox 316, Igumid G, Acier inox 303, Acier Séries: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
165 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape Filetage manuel Finition Matière Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
30,6628 € - 43,8085 € Demander le délai de livraison ici
30x54
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
30.0
54.0
143,2419 € - 190,9857 € Demander le délai de livraison ici
40x84
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
40.0
84.0
2,4505 € - 3,7693 € Demander le délai de livraison ici
10x40
Left Hand
Zingué argent
Acier
Fine
10.0
40.0
0,8618 € - 1,3187 € Demander le délai de livraison ici
6x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
6.0
24.0
0,5919 € - 0,9138 € Demander le délai de livraison ici
5x10
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
5.0
10.0
28,7626 € - 44,2446 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
14.0
56.0
1,298 € - 2,004 € Demander le délai de livraison ici
10x20
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
10.0
20.0
2,2221 € - 3,4162 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Zingué argent
Acier
Fine
12.0
24.0
1,0072 € - 1,5472 € Demander le délai de livraison ici
8x32
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
8.0
32.0
0,5296 € - 0,8203 € Demander le délai de livraison ici
4x16
Right Hand
Zingué argent
Acier
Coarse
4.0
16.0
126,9812 € - 169,3048 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
25.0
50.0
60,5884 € - 80,7845 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
20.0
40.0
32,0231 € - 49,2702 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
16.0
32.0
65,3337 € - 87,1081 € Demander le délai de livraison ici
16x64
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Coarse
16.0
64.0
126,9812 € - 169,3048 € Demander le délai de livraison ici
25x50
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
25.0
50.0
31,9504 € - 49,156 € Demander le délai de livraison ici
16x32
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
16.0
32.0
28,8353 € - 44,3692 € Demander le délai de livraison ici
14x56
Left Hand
Acier inoxydable
Acier inox 303
Fine
14.0
56.0
7,227 € - 11,1208 € Demander le délai de livraison ici
4x8
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
4.0
8.0
15,8765 € - 24,4326 € Demander le délai de livraison ici
12x24
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
12.0
24.0
66,9847 € - 89,3094 € Demander le délai de livraison ici
20x40
Right Hand
Acier inoxydable
Inox 316
Coarse
20.0
40.0
  • sur 9
Chapes d’articulation 30x54 M27 148.0 Acier

20209698

Gamme de prix
43,8085 € - 30,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chapes d’articulation 40x84 M4 232.0 Acier

20209773

Gamme de prix
190,9857 € - 143,2419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    40x84
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Chapes d’articulation 10x40 M10 72.0 Acier

20209957

Gamme de prix
3,7693 € - 2,4505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 6x24 M6 43.0 Acier

20209384

Gamme de prix
1,3187 € - 0,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 5x10 M5 26.0 Acier

20209353

Gamme de prix
0,9138 € - 0,5919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier

20209544

Gamme de prix
44,2446 € - 28,7626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 10x20 M10 52.0 Acier

20209438

Gamme de prix
2,004 € - 1,298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Acier

20209483

Gamme de prix
3,4162 € - 2,2221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 8x32 M8 58.0 Acier

20209414

Gamme de prix
1,5472 € - 1,0072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 4x16 M4 29.0 Acier

20209346

Gamme de prix
0,8203 € - 0,5296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier inox 303

20210908

Gamme de prix
169,3048 € - 126,9812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Acier inox 303

20210885

Gamme de prix
80,7845 € - 60,5884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier inox 303

20210847

Gamme de prix
49,2702 € - 32,0231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 16x64 M16 115.0 Acier inox 303

20210861

Gamme de prix
87,1081 € - 65,3337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Chapes d’articulation 25x50 M24 132.0 Acier inox 303

20210915

Gamme de prix
169,3048 € - 126,9812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    25x50
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Chapes d’articulation 16x32 M16 83.0 Acier inox 303

20210854

Gamme de prix
49,156 € - 31,9504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chapes d’articulation 14x56 M14 101.0 Acier inox 303

20210830

Gamme de prix
44,3692 € - 28,8353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chapes d’articulation 4x8 M4 21.0 Inox 316

20217327

Gamme de prix
11,1208 € - 7,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Chapes d’articulation 12x24 M12 62.0 Inox 316

20217396

Gamme de prix
24,4326 € - 15,8765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chapes d’articulation 20x40 M20 105.0 Inox 316

20217426

Gamme de prix
89,3094 € - 66,9847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0