Menu  Rechercher

Articulations à chape avec clips de rétention

En stock

Les articulations à chape en acier, avec clips de retenue, sont un type d'accouplement dans lequel les pièces correspondantes s'insèrent entre les fourches et sont maintenues en place par des clips de retenue. Ils forment une liaison en U entre deux tiges, ou arbres, pour permettre des mouvements de traction ou de poussée linéaire.

Le clip de rétention est un clip qui se verrouille en place autour de la base de la chape, empêchant toute déconnexion accidentelle et permettant un assemblage propre et compact. Le type acier assure la longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi que la résistance à l'usure et à la corrosion. Si nécessaire, le joint peut être démonté pour maintenance en retirant le clip de maintien. Cela permet l’examen, la lubrification et le remplacement des composants.

Le plus souvent utilisé comme accouplement à l'extrémité des vérins pneumatiques, aux extrémités des tendeurs ou pour les câbles métalliques pour la tension, et utilisé dans des industries telles que la construction, l'automobile et la fabrication.

  • Le clip de rétention est un composant unique et ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait.
  • La matière acier assure sa longévité et sa capacité à supporter des forces élevées, ainsi qu'une résistance à l'usure et à la corrosion.
  • L'articulation peut être démontée pour entretien en retirant le clip de rétention pour permettre d'examiner, de lubrifier ou de remplacer le composant.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Filetage manuel Type de filetage d1 tol. H9 l1 ±0.5 Ajouter au panier
11,23 € - 16,04 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
7,41 € - 10,58 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
14,79 € - 21,13 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
95,44 € - 136,34 € Demander le délai de livraison ici
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
46,74 € - 66,77 € Demander le délai de livraison ici
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
14,79 € - 21,13 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
25,97 € - 37,10 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
17,65 € - 25,21 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Demander le délai de livraison ici
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
28,99 € - 41,41 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
17,65 € - 25,21 € Demander le délai de livraison ici
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
25,97 € - 37,10 € Demander le délai de livraison ici
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Demander le délai de livraison ici
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
95,44 € - 136,34 € Demander le délai de livraison ici
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
25,97 € - 37,10 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Demander le délai de livraison ici
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
25,97 € - 37,10 € Demander le délai de livraison ici
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
  • sur 5
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 9x16 16.0 Acier inox 303

20759827

Gamme de prix
16,04 € - 11,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    9x16
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M5 5x10 12.0 Acier inox 303

20759988

Gamme de prix
10,58 € - 7,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20760069

Gamme de prix
21,13 € - 14,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20x1.5 20x40 40.0 Acier inox 303

20759971

Gamme de prix
136,34 € - 95,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16x1.5 16x32 32.0 Acier inox 303

20759957

Gamme de prix
66,77 € - 46,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M10 10x20 20.0 Acier inox 303

20759865

Gamme de prix
21,13 € - 14,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20759902

Gamme de prix
37,10 € - 25,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 48.0 Acier inox 303

20760120

Gamme de prix
41,41 € - 28,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20759841

Gamme de prix
25,21 € - 17,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16x1.5 16x32 32.0 Acier inox 303

20760151

Gamme de prix
66,77 € - 46,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20759940

Gamme de prix
66,77 € - 46,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20760144

Gamme de prix
66,77 € - 46,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x48 45.0 Acier inox 303

20759926

Gamme de prix
41,41 € - 28,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M8x1 8x32 32.0 Acier inox 303

20759858

Gamme de prix
25,21 € - 17,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12x1.25 12x24 24.0 Acier inox 303

20759919

Gamme de prix
37,10 € - 25,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12x1.25 12x48 48.0 Acier inox 303

20759933

Gamme de prix
41,41 € - 28,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M20x1.5 20x40 40.0 Acier inox 303

20760175

Gamme de prix
136,34 € - 95,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12 12x24 24.0 Acier inox 303

20760106

Gamme de prix
37,10 € - 25,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12x1.25 12x48 48.0 Acier inox 303

20760137

Gamme de prix
41,41 € - 28,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation avec clips de retenue M12x1.25 12x24 24.0 Acier inox 303

20760113

Gamme de prix
37,10 € - 25,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0