Menu  Rechercher

Chape d’articulation avec clips de retenue M12x1.25 12x24 24.0 Acier inox 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Référence Essentra :

20760113

Référence du fabricant:

20760113

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 37,10 €
50 - 99 29,68 €
100 - 199 27,83 €
200 + 25,97 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

37,10 €

1 x 37,10 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de la chape 12x24
Filetage manuel Left Hand
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 121.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter