Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
80,9187 € - 134,8646 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4450.0
67,366 € - 112,2836 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3550.0
76,9039 € - 128,18 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4200.0
68,1609 € - 113,5981 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3600.0
75,6301 € - 126,0503 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4100.0
69,9135 € - 116,5226 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5600.0
72,0433 € - 120,0687 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5800.0
29,7038 € - 49,5132 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1600.0
28,7154 € - 47,8522 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1500.0
24,6801 € - 41,1268 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1100.0
32,6895 € - 54,4757 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1900.0
73,4495 € - 122,4226 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
5950.0
96,4075 € - 160,6861 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5500.0
88,9179 € - 148,2033 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5000.0
7,1839 € - 11,9732 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
100.0
94,5122 € - 157,517 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5350.0
101,1663 € - 168,6037 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5800.0
90,4973 € - 150,8323 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5100.0
95,3274 € - 158,8722 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5400.0
25,1387 € - 41,9012 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1300.0
  • sur 72
Arbre durci 6.0 4450.0 0.4 Acier

20273774

Gamme de prix
134,8646 € - 80,9187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.024
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3550.0 0.4 Acier

20273590

Gamme de prix
112,2836 € - 67,366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.817
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4200.0 0.4 Acier

20273729

Gamme de prix
128,18 € - 76,9039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.966
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3600.0 0.4 Acier

20273606

Gamme de prix
113,5981 € - 68,1609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.828
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 4100.0 0.4 Acier

20273705

Gamme de prix
126,0503 € - 75,6301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.943
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 5600.0 0.4 Acier

20275198

Gamme de prix
116,5226 € - 69,9135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.240
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 5800.0 0.4 Acier

20275235

Gamme de prix
120,0687 € - 72,0433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1600.0 0.4 Acier

20275587

Gamme de prix
49,5132 € - 29,7038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.992
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1500.0 0.4 Acier

20275563

Gamme de prix
47,8522 € - 28,7154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.930
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1100.0 0.4 Acier

20275488

Gamme de prix
41,1268 € - 24,6801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.6825
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 1900.0 0.4 Acier

20275648

Gamme de prix
54,4757 € - 32,6895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.178
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 5950.0 0.4 Acier

20275266

Gamme de prix
122,4226 € - 73,4495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.380
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5500.0 0.4 Acier

20273989

Gamme de prix
160,6861 € - 96,4075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.265
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5000.0 0.4 Acier

20273880

Gamme de prix
148,2033 € - 88,9179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.150
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 100.0 0.4 Acier

20274092

Gamme de prix
11,9732 € - 7,1839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.040
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5350.0 0.4 Acier

20273958

Gamme de prix
157,517 € - 94,5122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.231
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5800.0 0.4 Acier

20274047

Gamme de prix
168,6037 € - 101,1663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.334
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5100.0 0.4 Acier

20273903

Gamme de prix
150,8323 € - 90,4973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.173
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 5400.0 0.4 Acier

20273965

Gamme de prix
158,8722 € - 95,3274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.242
  • Matière
    Acier
Arbre durci 8.0 1300.0 0.4 Acier

20274337

Gamme de prix
41,9012 € - 25,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.520
  • Matière
    Acier