Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
23,2433 € - 38,7423 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
750.0
75,406 € - 125,6732 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
6000.0
34,4116 € - 57,3595 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
1100.0
96,2751 € - 113,2618 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2800.0
128,7098 € - 151,4234 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4000.0
140,5302 € - 165,3327 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4450.0
112,2836 € - 132,0929 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3400.0
111,3053 € - 130,9516 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3350.0
99,2709 € - 116,7875 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2900.0
92,5557 € - 108,8903 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
2650.0
105,8333 € - 124,5116 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3150.0
129,5658 € - 152,4322 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4050.0
120,5782 € - 141,8549 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3700.0
139,0527 € - 163,5902 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4400.0
133,9475 € - 157,5883 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4200.0
122,8914 € - 144,5757 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3800.0
154,888 € - 182,2175 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
5000.0
124,3893 € - 146,3385 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3850.0
132,4598 € - 155,8356 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
4150.0
125,7955 € - 147,9995 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
3900.0
  • sur 72
Arbre durci 16.0 750.0 0.6 Acier

20277796

Gamme de prix
38,7423 € - 23,2433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.185
  • Matière
    Acier
Arbre durci 12.0 6000.0 0.6 Acier

20277659

Gamme de prix
125,6732 € - 75,406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.340
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 1100.0 0.6 Acier

20277864

Gamme de prix
57,3595 € - 34,4116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    1.738
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2800.0 0.6 Acier

20278205

Gamme de prix
113,2618 € - 96,2751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.424
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4000.0 0.6 Acier

20278441

Gamme de prix
151,4234 € - 128,7098 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4450.0 0.6 Acier

20278533

Gamme de prix
165,3327 € - 140,5302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    7.031
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3400.0 0.6 Acier

20278328

Gamme de prix
132,0929 € - 112,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.372
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3350.0 0.6 Acier

20278311

Gamme de prix
130,9516 € - 111,3053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.293
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2900.0 0.6 Acier

20278229

Gamme de prix
116,7875 € - 99,2709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.582
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 2650.0 0.6 Acier

20278175

Gamme de prix
108,8903 € - 92,5557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.187
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3150.0 0.6 Acier

20278274

Gamme de prix
124,5116 € - 105,8333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    4.977
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4050.0 0.6 Acier

20278458

Gamme de prix
152,4322 € - 129,5658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.399
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3700.0 0.6 Acier

20278380

Gamme de prix
141,8549 € - 120,5782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    5.846
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4400.0 0.6 Acier

20278526

Gamme de prix
163,5902 € - 139,0527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.952
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4200.0 0.6 Acier

20278489

Gamme de prix
157,5883 € - 133,9475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.636
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3800.0 0.6 Acier

20278403

Gamme de prix
144,5757 € - 122,8914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.004
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 5000.0 0.6 Acier

20278649

Gamme de prix
182,2175 € - 154,888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    7.900
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3850.0 0.6 Acier

20278410

Gamme de prix
146,3385 € - 124,3893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.083
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 4150.0 0.6 Acier

20278472

Gamme de prix
155,8356 € - 132,4598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.557
  • Matière
    Acier
Arbre durci 16.0 3900.0 0.6 Acier

20278427

Gamme de prix
147,9995 € - 125,7955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Poids kg
    6.162
  • Matière
    Acier