Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
247,7596 € - 275,2828 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4800.0
303,8759 € - 337,6354 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5950.0
259,9469 € - 288,8253 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5050.0
289,2431 € - 321,3824 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5650.0
235,5622 € - 261,7403 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4550.0
274,5797 € - 305,0886 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5350.0
306,291 € - 340,3256 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
6000.0
189,2283 € - 210,2502 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
3600.0
250,1848 € - 277,9832 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4850.0
225,8002 € - 250,8879 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4350.0
279,4811 € - 310,53 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5450.0
298,9542 € - 332,1736 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5850.0
272,1443 € - 302,378 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5300.0
27,7473 € - 46,2524 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
550.0
301,4405 € - 334,9351 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5900.0
255,0964 € - 283,4348 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
4950.0
16,039 € - 26,7385 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
300.0
267,2938 € - 296,9875 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5200.0
294,1037 € - 326,7831 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5750.0
102,8272 € - 137,1064 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
2250.0
  • sur 72
Arbre durci 30.0 4800.0 1.5 Acier

20282158

Gamme de prix
275,2828 € - 247,7596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.640
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5950.0 1.5 Acier

20282387

Gamme de prix
337,6354 € - 303,8759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.023
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5050.0 1.5 Acier

20282202

Gamme de prix
288,8253 € - 259,9469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    28.028
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5650.0 1.5 Acier

20282325

Gamme de prix
321,3824 € - 289,2431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.358
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4550.0 1.5 Acier

20282103

Gamme de prix
261,7403 € - 235,5622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    25.253
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5350.0 1.5 Acier

20282264

Gamme de prix
305,0886 € - 274,5797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    29.693
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 6000.0 1.5 Acier

20282394

Gamme de prix
340,3256 € - 306,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.300
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 3600.0 1.5 Acier

20281915

Gamme de prix
210,2502 € - 189,2283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    19.980
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4850.0 1.5 Acier

20282165

Gamme de prix
277,9832 € - 250,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    26.918
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4350.0 1.5 Acier

20282066

Gamme de prix
250,8879 € - 225,8002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    24.143
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5450.0 1.5 Acier

20282288

Gamme de prix
310,53 € - 279,4811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    30.248
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5850.0 1.5 Acier

20282363

Gamme de prix
332,1736 € - 298,9542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.468
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5300.0 1.5 Acier

20282257

Gamme de prix
302,378 € - 272,1443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    29.415
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 550.0 1.5 Acier

20282493

Gamme de prix
46,2524 € - 27,7473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.429
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5900.0 1.5 Acier

20282370

Gamme de prix
334,9351 € - 301,4405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.745
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 4950.0 1.5 Acier

20282189

Gamme de prix
283,4348 € - 255,0964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    27.473
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 300.0 1.5 Acier

20282448

Gamme de prix
26,7385 € - 16,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    2.961
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5200.0 1.5 Acier

20282233

Gamme de prix
296,9875 € - 267,2938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    28.860
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5750.0 1.5 Acier

20282349

Gamme de prix
326,7831 € - 294,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    31.913
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 2250.0 1.5 Acier

20281649

Gamme de prix
137,1064 € - 102,8272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.488
  • Matière
    Acier