Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
28,8377 € - 48,0662 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
800.0
46,4052 € - 77,3421 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1200.0
12,2076 € - 20,3392 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
300.0
25,5972 € - 42,6553 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
700.0
943,543 € - 1.048,3777 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4950.0
689,9343 € - 766,5937 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3600.0
1.046,9002 € - 1.163,219 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5500.0
1.056,2648 € - 1.173,623 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5550.0
1.121,9699 € - 1.246,6344 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5900.0
830,8314 € - 923,1426 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4350.0
1.018,7146 € - 1.131,9052 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
5350.0
66,2146 € - 110,3577 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3350.0
67,0909 € - 111,8148 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3400.0
75,5792 € - 125,9585 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3950.0
72,6343 € - 121,0572 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
3750.0
81,8358 € - 136,3931 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4350.0
97,9666 € - 163,2743 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5350.0
8,0704 € - 13,4508 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
100.0
85,2087 € - 142,0078 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
4550.0
93,0143 € - 155,0204 € Demander le délai de livraison ici
0.4
5.0
5050.0
  • sur 72
Arbre durci 30.0 800.0 1.5 Acier

20281359

Gamme de prix
48,0662 € - 28,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1200.0 1.5 Acier

20281434

Gamme de prix
77,3421 € - 46,4052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.660
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 300.0 1.5 Acier

20281267

Gamme de prix
20,3392 € - 12,2076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.665
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 700.0 1.5 Acier

20281335

Gamme de prix
42,6553 € - 25,5972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.884
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 4950.0 1.5 Acier

20285746

Gamme de prix
1.048,3777 € - 943,543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    109.890
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 3600.0 1.5 Acier

20285470

Gamme de prix
766,5937 € - 689,9343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    79.920
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5500.0 1.5 Acier

20285852

Gamme de prix
1.163,219 € - 1.046,9002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    122.100
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5550.0 1.5 Acier

20285869

Gamme de prix
1.173,623 € - 1.056,2648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    123.210
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5900.0 1.5 Acier

20285937

Gamme de prix
1.246,6344 € - 1.121,9699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    130.980
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 4350.0 1.5 Acier

20285623

Gamme de prix
923,1426 € - 830,8314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    96.570
  • Matière
    Acier
Arbre durci 60.0 5350.0 1.5 Acier

20285821

Gamme de prix
1.131,9052 € - 1.018,7146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    118.770
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3350.0 0.4 Acier

20337582

Gamme de prix
110,3577 € - 66,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.536
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3400.0 0.4 Acier

20337599

Gamme de prix
111,8148 € - 67,0909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.544
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3950.0 0.4 Acier

20337704

Gamme de prix
125,9585 € - 75,5792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.632
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 3750.0 0.4 Acier

20337667

Gamme de prix
121,0572 € - 72,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.600
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4350.0 0.4 Acier

20337780

Gamme de prix
136,3931 € - 81,8358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.696
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5350.0 0.4 Acier

20337988

Gamme de prix
163,2743 € - 97,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.856
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 100.0 0.4 Acier

20338121

Gamme de prix
13,4508 € - 8,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.016
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 4550.0 0.4 Acier

20337827

Gamme de prix
142,0078 € - 85,2087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.728
  • Matière
    Acier
Arbre durci 5.0 5050.0 0.4 Acier

20337926

Gamme de prix
155,0204 € - 93,0143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.808
  • Matière
    Acier