Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
349,8328 € - 388,7077 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4950.0
34,4727 € - 57,4614 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
550.0
27,2174 € - 45,3658 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
750.0
48,0254 € - 80,0424 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1250.0
44,7952 € - 74,6519 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1150.0
30,5801 € - 50,9703 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
850.0
35,4713 € - 59,1223 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1000.0
41,514 € - 69,1901 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
1050.0
20,706 € - 34,5135 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
550.0
33,8511 € - 56,422 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
950.0
192,6419 € - 214,0409 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5000.0
202,0167 € - 224,4653 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5300.0
216,2216 € - 240,2496 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5700.0
13,8278 € - 23,0497 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
350.0
28,8377 € - 48,0662 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
800.0
12,2076 € - 20,3392 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
300.0
219,7575 € - 244,1727 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5800.0
4,7383 € - 7,8972 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
100.0
187,3023 € - 208,1103 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4850.0
199,8157 € - 222,0197 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
5200.0
  • sur 72
Arbre durci 40.0 4950.0 1.5 Acier

20283377

Gamme de prix
388,7077 € - 349,8328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    48.857
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 550.0 1.5 Acier

20283681

Gamme de prix
57,4614 € - 34,4727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    8.470
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 750.0 1.5 Acier

20281342

Gamme de prix
45,3658 € - 27,2174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.163
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1250.0 1.5 Acier

20281441

Gamme de prix
80,0424 € - 48,0254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.938
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1150.0 1.5 Acier

20281427

Gamme de prix
74,6519 € - 44,7952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.383
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 850.0 1.5 Acier

20281366

Gamme de prix
50,9703 € - 30,5801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.718
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1000.0 1.5 Acier

20281397

Gamme de prix
59,1223 € - 35,4713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.550
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 1050.0 1.5 Acier

20281403

Gamme de prix
69,1901 € - 41,514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.828
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 550.0 1.5 Acier

20281311

Gamme de prix
34,5135 € - 20,706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.053
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 950.0 1.5 Acier

20281380

Gamme de prix
56,422 € - 33,8511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.273
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 5000.0 0.9 Acier

20281014

Gamme de prix
214,0409 € - 192,6419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    19.250
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 5300.0 0.9 Acier

20281076

Gamme de prix
224,4653 € - 202,0167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    20.405
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 5700.0 0.9 Acier

20281151

Gamme de prix
240,2496 € - 216,2216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    21.945
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 350.0 1.5 Acier

20281274

Gamme de prix
23,0497 € - 13,8278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.943
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 800.0 1.5 Acier

20281359

Gamme de prix
48,0662 € - 28,8377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.440
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 300.0 1.5 Acier

20281267

Gamme de prix
20,3392 € - 12,2076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    1.665
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 5800.0 0.9 Acier

20281175

Gamme de prix
244,1727 € - 219,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    22.330
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 100.0 1.5 Acier

20281229

Gamme de prix
7,8972 € - 4,7383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    0.555
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4850.0 0.9 Acier

20280987

Gamme de prix
208,1103 € - 187,3023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    18.673
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 5200.0 0.9 Acier

20281052

Gamme de prix
222,0197 € - 199,8157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    20.020
  • Matière
    Acier