Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
2.024,9922 € - 2.249,996 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3400.0
2.172,8153 € - 2.414,2393 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3650.0
2.143,255 € - 2.381,3885 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3600.0
2.320,6704 € - 2.578,5251 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3900.0
1.936,2897 € - 2.151,433 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3250.0
2.291,1101 € - 2.545,6743 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3850.0
2.379,8231 € - 2.644,2479 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4000.0
1.965,8608 € - 2.184,2838 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3300.0
2.557,2173 € - 2.841,3526 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4300.0
2.113,6839 € - 2.348,5377 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
3550.0
2.793,7962 € - 3.104,2227 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
4700.0
326,8031 € - 363,1108 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
650.0
720,8409 € - 800,9344 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1450.0
647,5416 € - 719,4958 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1300.0
818,5695 € - 909,5153 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1650.0
842,9988 € - 936,6691 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1700.0
493,5447 € - 548,3881 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1000.0
525,418 € - 583,7952 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
1050.0
420,2568 € - 466,9495 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
850.0
469,1268 € - 521,2457 € Demander le délai de livraison ici
1.5
60.0
950.0
  • sur 62
Arbre durci 60.0 3400.0 1.5 Acier inoxydable

20306830

Gamme de prix
2.249,996 € - 2.024,9922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3650.0 1.5 Acier inoxydable

20306885

Gamme de prix
2.414,2393 € - 2.172,8153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3600.0 1.5 Acier inoxydable

20306878

Gamme de prix
2.381,3885 € - 2.143,255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3900.0 1.5 Acier inoxydable

20306939

Gamme de prix
2.578,5251 € - 2.320,6704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3250.0 1.5 Acier inoxydable

20306809

Gamme de prix
2.151,433 € - 1.936,2897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3850.0 1.5 Acier inoxydable

20306922

Gamme de prix
2.545,6743 € - 2.291,1101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4000.0 1.5 Acier inoxydable

20306953

Gamme de prix
2.644,2479 € - 2.379,8231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3300.0 1.5 Acier inoxydable

20306816

Gamme de prix
2.184,2838 € - 1.965,8608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4300.0 1.5 Acier inoxydable

20307011

Gamme de prix
2.841,3526 € - 2.557,2173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 3550.0 1.5 Acier inoxydable

20306861

Gamme de prix
2.348,5377 € - 2.113,6839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 4700.0 1.5 Acier inoxydable

20307097

Gamme de prix
3.104,2227 € - 2.793,7962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 650.0 1.5 Acier inoxydable

20306281

Gamme de prix
363,1108 € - 326,8031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1450.0 1.5 Acier inoxydable

20306441

Gamme de prix
800,9344 € - 720,8409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1300.0 1.5 Acier inoxydable

20306410

Gamme de prix
719,4958 € - 647,5416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1650.0 1.5 Acier inoxydable

20306489

Gamme de prix
909,5153 € - 818,5695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1700.0 1.5 Acier inoxydable

20306496

Gamme de prix
936,6691 € - 842,9988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1000.0 1.5 Acier inoxydable

20306359

Gamme de prix
548,3881 € - 493,5447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 1050.0 1.5 Acier inoxydable

20306366

Gamme de prix
583,7952 € - 525,418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 850.0 1.5 Acier inoxydable

20306328

Gamme de prix
466,9495 € - 420,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 60.0 950.0 1.5 Acier inoxydable

20306342

Gamme de prix
521,2457 € - 469,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900