Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
1.058,8632 € - 1.176,517 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
5350.0
834,2349 € - 926,9231 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
4200.0
863,5413 € - 959,4904 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
4350.0
1.146,7927 € - 1.274,2085 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
5800.0
205,0533 € - 227,8382 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4700.0
209,1293 € - 232,3625 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4800.0
230,3347 € - 255,9218 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5350.0
252,6508 € - 280,7243 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5900.0
21,2563 € - 35,4306 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
750.0
20,2373 € - 33,7289 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
700.0
200,9875 € - 223,324 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4600.0
256,6962 € - 285,2181 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
6000.0
7,6526 € - 12,7578 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
150.0
16,039 € - 26,7385 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
500.0
250,623 € - 278,4723 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5850.0
8,2233 € - 13,7055 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
250.0
171,2633 € - 190,288 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3850.0
181,4737 € - 201,6397 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4100.0
234,37 € - 260,4156 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5450.0
219,2888 € - 243,653 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5050.0
  • sur 42
Arbre creux durci 50.0 5350.0 0.6 Acier

20294144

Gamme de prix
1.176,517 € - 1.058,8632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 4200.0 0.6 Acier

20293918

Gamme de prix
926,9231 € - 834,2349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 4350.0 0.6 Acier

20293949

Gamme de prix
959,4904 € - 863,5413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 5800.0 0.6 Acier

20294236

Gamme de prix
1.274,2085 € - 1.146,7927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4700.0 0.4 Acier

20286880

Gamme de prix
227,8382 € - 205,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4800.0 0.4 Acier

20286903

Gamme de prix
232,3625 € - 209,1293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5350.0 0.4 Acier

20287016

Gamme de prix
255,9218 € - 230,3347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5900.0 0.4 Acier

20287122

Gamme de prix
280,7243 € - 252,6508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 750.0 0.4 Acier

20287283

Gamme de prix
35,4306 € - 21,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 700.0 0.4 Acier

20287276

Gamme de prix
33,7289 € - 20,2373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4600.0 0.4 Acier

20286866

Gamme de prix
223,324 € - 200,9875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 6000.0 0.4 Acier

20287146

Gamme de prix
285,2181 € - 256,6962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 150.0 0.4 Acier

20287160

Gamme de prix
12,7578 € - 7,6526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 500.0 0.4 Acier

20287238

Gamme de prix
26,7385 € - 16,039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5850.0 0.4 Acier

20287115

Gamme de prix
278,4723 € - 250,623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 250.0 0.4 Acier

20287184

Gamme de prix
13,7055 € - 8,2233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3850.0 0.4 Acier

20286712

Gamme de prix
190,288 € - 171,2633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4100.0 0.4 Acier

20286767

Gamme de prix
201,6397 € - 181,4737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5450.0 0.4 Acier

20287030

Gamme de prix
260,4156 € - 234,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5050.0 0.4 Acier

20286958

Gamme de prix
243,653 € - 219,2888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099