Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
438,4757 € - 487,194 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
3650.0
481,2125 € - 534,6794 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4050.0
498,5457 € - 553,9385 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4200.0
463,9201 € - 515,4713 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
3900.0
533,1815 € - 592,4262 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4500.0
538,9389 € - 598,8255 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4550.0
234,3903 € - 260,436 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
2450.0
261,4652 € - 290,5169 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
2750.0
75,5282 € - 125,8872 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
1100.0
274,9669 € - 305,5165 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
2900.0
380,2704 € - 422,5181 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
3150.0
415,1915 € - 461,3216 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
3450.0
527,3732 € - 585,9657 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4450.0
521,6057 € - 579,5664 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4400.0
590,8671 € - 656,5213 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5000.0
30,5088 € - 50,8481 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
250.0
19,5851 € - 32,6487 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
150.0
544,7064 € - 605,2248 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4600.0
573,5849 € - 637,3131 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4850.0
550,4739 € - 611,6343 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4650.0
  • sur 42
Arbre creux durci 40.0 3650.0 0.6 Acier

20292614

Gamme de prix
487,194 € - 438,4757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4050.0 0.6 Acier

20292690

Gamme de prix
534,6794 € - 481,2125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4200.0 0.6 Acier

20292720

Gamme de prix
553,9385 € - 498,5457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 3900.0 0.6 Acier

20292669

Gamme de prix
515,4713 € - 463,9201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4500.0 0.6 Acier

20292782

Gamme de prix
592,4262 € - 533,1815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4550.0 0.6 Acier

20292799

Gamme de prix
598,8255 € - 538,9389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 2450.0 0.6 Acier

20292379

Gamme de prix
260,436 € - 234,3903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 2750.0 0.6 Acier

20292430

Gamme de prix
290,5169 € - 261,4652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 1100.0 0.6 Acier

20292102

Gamme de prix
125,8872 € - 75,5282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 2900.0 0.6 Acier

20292461

Gamme de prix
305,5165 € - 274,9669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 3150.0 0.6 Acier

20292515

Gamme de prix
422,5181 € - 380,2704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 3450.0 0.6 Acier

20292577

Gamme de prix
461,3216 € - 415,1915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4450.0 0.6 Acier

20292775

Gamme de prix
585,9657 € - 527,3732 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4400.0 0.6 Acier

20292768

Gamme de prix
579,5664 € - 521,6057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5000.0 0.6 Acier

20292881

Gamme de prix
656,5213 € - 590,8671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 250.0 0.6 Acier

20293123

Gamme de prix
50,8481 € - 30,5088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 150.0 0.6 Acier

20293109

Gamme de prix
32,6487 € - 19,5851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4600.0 0.6 Acier

20292805

Gamme de prix
605,2248 € - 544,7064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4850.0 0.6 Acier

20292850

Gamme de prix
637,3131 € - 573,5849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4650.0 0.6 Acier

20292812

Gamme de prix
611,6343 € - 550,4739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099