Menu  Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
40,0807 € - 44,4107 € Demander le délai de livraison ici
10.0
700.0
73,6509 € - 81,6048 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1100.0
29,2714 € - 32,4384 € Demander le délai de livraison ici
10.0
450.0
42,417 € - 46,9962 € Demander le délai de livraison ici
10.0
750.0
23,7369 € - 26,3017 € Demander le délai de livraison ici
10.0
350.0
76,0703 € - 84,2941 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1150.0
15,8039 € - 17,5068 € Demander le délai de livraison ici
12.0
200.0
27,3089 € - 30,2578 € Demander le délai de livraison ici
12.0
350.0
54,3893 € - 60,2665 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1000.0
13,7479 € - 15,2431 € Demander le délai de livraison ici
10.0
200.0
94,9685 € - 105,2275 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1950.0
8,8988 € - 9,8644 € Demander le délai de livraison ici
10.0
100.0
18,5555 € - 20,5595 € Demander le délai de livraison ici
8.0
300.0
44,608 € - 49,426 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1000.0
63,5269 € - 70,3905 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1100.0
32,0023 € - 35,46 € Demander le délai de livraison ici
8.0
650.0
75,3435 € - 83,4842 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1400.0
89,1225 € - 98,7481 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1750.0
97,0245 € - 107,5119 € Demander le délai de livraison ici
8.0
2000.0
81,2517 € - 90,0259 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1550.0
  • sur 18
Arbre 10.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334024

Gamme de prix
44,4107 € - 40,0807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334093

Gamme de prix
81,6048 € - 73,6509 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Gamme de prix
32,4384 € - 29,2714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334031

Gamme de prix
46,9962 € - 42,417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333959

Gamme de prix
26,3017 € - 23,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334109

Gamme de prix
84,2941 € - 76,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20334307

Gamme de prix
17,5068 € - 15,8039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Gamme de prix
30,2578 € - 27,3089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334079

Gamme de prix
60,2665 € - 54,3893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Gamme de prix
15,2431 € - 13,7479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Gamme de prix
105,2275 € - 94,9685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Gamme de prix
9,8644 € - 8,8988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560

Gamme de prix
20,5595 € - 18,5555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Gamme de prix
49,426 € - 44,608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Gamme de prix
70,3905 € - 63,5269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20333638

Gamme de prix
35,46 € - 32,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20333775

Gamme de prix
83,4842 € - 75,3435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Gamme de prix
98,7481 € - 89,1225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Gamme de prix
107,5119 € - 97,0245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Gamme de prix
90,0259 € - 81,2517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000