Menu  Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
39,5719 € - 43,85 € Demander le délai de livraison ici
12.0
600.0
47,6815 € - 52,8318 € Demander le délai de livraison ici
12.0
750.0
47,4012 € - 52,5203 € Demander le délai de livraison ici
10.0
850.0
49,7375 € - 55,1162 € Demander le délai de livraison ici
10.0
900.0
83,3596 € - 92,3622 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1300.0
35,3354 € - 39,1462 € Demander le délai de livraison ici
12.0
500.0
77,3164 € - 85,6648 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1450.0
87,16 € - 96,578 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1700.0
91,085 € - 100,9287 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1800.0
36,9033 € - 40,8907 € Demander le délai de livraison ici
10.0
600.0
78,5105 € - 86,9939 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1200.0
94,0236 € - 104,1788 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1550.0
80,9299 € - 89,6729 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1250.0
107,5327 € - 119,1519 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1900.0
44,743 € - 49,5817 € Demander le délai de livraison ici
10.0
800.0
88,2192 € - 97,7513 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1400.0
90,6385 € - 100,4407 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1450.0
98,6858 € - 109,3498 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1700.0
37,7548 € - 41,8252 € Demander le délai de livraison ici
10.0
650.0
71,2212 € - 78,9154 € Demander le délai de livraison ici
10.0
1050.0
  • sur 18
Arbre 12.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334383

Gamme de prix
43,85 € - 39,5719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334413

Gamme de prix
52,8318 € - 47,6815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Gamme de prix
52,5203 € - 47,4012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334062

Gamme de prix
55,1162 € - 49,7375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Gamme de prix
92,3622 € - 83,3596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 12.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334369

Gamme de prix
39,1462 € - 35,3354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782

Gamme de prix
85,6648 € - 77,3164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20333836

Gamme de prix
96,578 € - 87,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20333850

Gamme de prix
100,9287 € - 91,085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334000

Gamme de prix
40,8907 € - 36,9033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334116

Gamme de prix
86,9939 € - 78,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334185

Gamme de prix
104,1788 € - 94,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334123

Gamme de prix
89,6729 € - 80,9299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Gamme de prix
119,1519 € - 107,5327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334048

Gamme de prix
49,5817 € - 44,743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334154

Gamme de prix
97,7513 € - 88,2192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334161

Gamme de prix
100,4407 € - 90,6385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Gamme de prix
109,3498 € - 98,6858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Gamme de prix
41,8252 € - 37,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 10.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334086

Gamme de prix
78,9154 € - 71,2212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000