Menu  Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
16,5826 € - 18,379 € Demander le délai de livraison ici
8.0
250.0
26,0213 € - 28,8353 € Demander le délai de livraison ici
8.0
500.0
73,3602 € - 81,2933 € Demander le délai de livraison ici
8.0
1350.0
115,4969 € - 127,9676 € Demander le délai de livraison ici
25.0
900.0
150,2508 € - 166,4908 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1100.0
246,6004 € - 273,2343 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1900.0
234,5554 € - 259,8914 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1800.0
48,0761 € - 53,2679 € Demander le délai de livraison ici
25.0
350.0
91,1162 € - 100,9598 € Demander le délai de livraison ici
25.0
700.0
127,5419 € - 141,3209 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1000.0
42,0536 € - 46,6016 € Demander le délai de livraison ici
25.0
300.0
158,7135 € - 175,8672 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1550.0
149,6278 € - 165,7951 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1450.0
27,6516 € - 30,6316 € Demander le délai de livraison ici
25.0
200.0
195,0976 € - 216,1764 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1950.0
176,9056 € - 196,0114 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1750.0
21,6291 € - 23,9654 € Demander le délai de livraison ici
25.0
150.0
140,5318 € - 155,7126 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1350.0
15,5962 € - 17,2783 € Demander le délai de livraison ici
25.0
100.0
60,713 € - 67,2754 € Demander le délai de livraison ici
25.0
450.0
  • sur 18
Arbre 8.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333553

Gamme de prix
18,379 € - 16,5826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333607

Gamme de prix
28,8353 € - 26,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Gamme de prix
81,2933 € - 73,3602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335588

Gamme de prix
127,9676 € - 115,4969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335618

Gamme de prix
166,4908 € - 150,2508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335779

Gamme de prix
273,2343 € - 246,6004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335755

Gamme de prix
259,8914 € - 234,5554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335472

Gamme de prix
53,2679 € - 48,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335540

Gamme de prix
100,9598 € - 91,1162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335595

Gamme de prix
141,3209 € - 127,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335465

Gamme de prix
46,6016 € - 42,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335328

Gamme de prix
175,8672 € - 158,7135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20335304

Gamme de prix
165,7951 € - 149,6278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335441

Gamme de prix
30,6316 € - 27,6516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Gamme de prix
216,1764 € - 195,0976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335366

Gamme de prix
196,0114 € - 176,9056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Gamme de prix
23,9654 € - 21,6291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335281

Gamme de prix
155,7126 € - 140,5318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335427

Gamme de prix
17,2783 € - 15,5962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335496

Gamme de prix
67,2754 € - 60,713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000