Menu  Rechercher

Anu-Lok Vis épaulée - Tête cylindrique

En cours de production

Les vis à tête cylindrique à épaulement Anu-Lok présentent un épaulement cylindrique qui distingue la tête de la vis de sa section filetée. Cet épaulement est usiné avec précision pour servir de surface d'appui à la tête de vis.

Ces vis utilisent Anu-Lok 180 (AnuLok), un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filetages, créant ainsi un mécanisme de maintien qui empêche la vis de se détacher en raison de vibrations ou de contraintes mécaniques.

Avec une empreinte hexagonale creuse, elles peuvent être facilement serrées ou desserrées à l'aide d'une clé hexagonale.

  • Elles conviennent à une variété d’applications, notamment l’électronique, les machines et l’automobile.
  • Les vis possèdent certaines propriétés magnétiques et sont résistantes à la corrosion.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0130

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
170 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Ajouter au panier
15,76 € - 22,51 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
10,00 € - 14,28 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
45.0
18.0
8.0
24.0
18,52 € - 26,46 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
90.0
22.0
10.0
30.0
12,70 € - 18,14 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
80.0
18.0
8.0
24.0
8,86 € - 12,65 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
8.0
60.0
16.0
6.0
20.0
11,14 € - 15,92 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
60.0
18.0
8.0
24.0
10,12 € - 14,45 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
8.0
80.0
16.0
6.0
20.0
10,38 € - 14,83 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
50.0
18.0
8.0
24.0
7,29 € - 10,42 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
8.0
35.0
16.0
6.0
20.0
11,56 € - 16,51 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
65.0
18.0
8.0
24.0
  • sur 9
Vis épaulée M16 20.0 65.0 Inox 303 avec frein filet

20757816

Gamme de prix
22,51 € - 15,76 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée M12 16.0 45.0 Inox 303 avec frein filet

20757649

Gamme de prix
14,28 € - 10,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M16 20.0 90.0 Inox 303 avec frein filet

20757854

Gamme de prix
26,46 € - 18,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée M12 16.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20757717

Gamme de prix
18,14 € - 12,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M10 12.0 60.0 Inox 303 avec frein filet

20757533

Gamme de prix
12,65 € - 8,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M12 16.0 60.0 Inox 303 avec frein filet

20757670

Gamme de prix
15,92 € - 11,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M10 12.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20757571

Gamme de prix
14,45 € - 10,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M12 16.0 50.0 Inox 303 avec frein filet

20757656

Gamme de prix
14,83 € - 10,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M10 12.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20757489

Gamme de prix
10,42 € - 7,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M12 16.0 65.0 Inox 303 avec frein filet

20757687

Gamme de prix
16,51 € - 11,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0