Menu  Rechercher

Anu-Lok Vis épaulée - Tête cylindrique

En cours de production

Les vis à tête cylindrique à épaulement Anu-Lok présentent un épaulement cylindrique qui distingue la tête de la vis de sa section filetée. Cet épaulement est usiné avec précision pour servir de surface d'appui à la tête de vis.

Ces vis utilisent Anu-Lok 180 (AnuLok), un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filetages, créant ainsi un mécanisme de maintien qui empêche la vis de se détacher en raison de vibrations ou de contraintes mécaniques.

Avec une empreinte hexagonale creuse, elles peuvent être facilement serrées ou desserrées à l'aide d'une clé hexagonale.

  • Elles conviennent à une variété d’applications, notamment l’électronique, les machines et l’automobile.
  • Les vis possèdent certaines propriétés magnétiques et sont résistantes à la corrosion.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0130

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
170 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Ajouter au panier
2,98 € - 4,25 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
3.0
14.0
4.0
2.0
6.0
3,74 € - 5,34 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,17 € - 5,96 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
5,64 € - 8,06 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
4,45 € - 6,35 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,59 € - 6,55 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
7.0
16.0
12.0
5.0
14.0
5,09 € - 7,27 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
7.0
30.0
12.0
5.0
14.0
6,85 € - 9,79 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
7.0
80.0
12.0
5.0
14.0
4,82 € - 6,89 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
4,33 € - 6,18 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
14,67 € - 20,96 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
55.0
22.0
10.0
30.0
14,11 € - 20,16 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
8,82 € - 12,60 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
13,56 € - 19,37 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
45.0
22.0
10.0
30.0
3,00 € - 4,28 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
6.0
4.0
1.5
5.0
2,94 € - 4,20 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
13,50 € - 19,28 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
11.0
90.0
18.0
8.0
24.0
8,53 € - 12,18 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
8.0
55.0
16.0
6.0
20.0
12,47 € - 17,81 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
35.0
22.0
10.0
30.0
  • sur 9
Vis épaulée M3 4.0 14.0 Inox 303 avec frein filet

20756406

Gamme de prix
4,25 € - 2,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M6 8.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

20757021

Gamme de prix
5,34 € - 3,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20757076

Gamme de prix
5,96 € - 4,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20757168

Gamme de prix
8,06 € - 5,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M8 10.0 12.0 Inox 303 avec frein filet

20757212

Gamme de prix
6,35 € - 4,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 18.0 Inox 303 avec frein filet

20757243

Gamme de prix
6,64 € - 4,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 16.0 Inox 303 avec frein filet

20757236

Gamme de prix
6,55 € - 4,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 30.0 Inox 303 avec frein filet

20757274

Gamme de prix
7,27 € - 5,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M8 10.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20757366

Gamme de prix
9,79 € - 6,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée M6 8.0 55.0 Inox 303 avec frein filet

20757113

Gamme de prix
6,89 € - 4,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M6 8.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

20757083

Gamme de prix
6,18 € - 4,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M16 20.0 55.0 Inox 303 avec frein filet

20757793

Gamme de prix
20,96 € - 14,67 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée M16 20.0 50.0 Inox 303 avec frein filet

20757786

Gamme de prix
20,16 € - 14,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée M12 16.0 30.0 Inox 303 avec frein filet

20757618

Gamme de prix
12,60 € - 8,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M16 20.0 45.0 Inox 303 avec frein filet

20757779

Gamme de prix
19,37 € - 13,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée M2 3.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

20756215

Gamme de prix
4,28 € - 3,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M2 3.0 3.0 Inox 303 avec frein filet

20756185

Gamme de prix
4,20 € - 2,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M12 16.0 90.0 Inox 303 avec frein filet

20757724

Gamme de prix
19,28 € - 13,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée M10 12.0 55.0 Inox 303 avec frein filet

20757526

Gamme de prix
12,18 € - 8,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée M16 20.0 35.0 Inox 303 avec frein filet

20757755

Gamme de prix
17,81 € - 12,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0