Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis captives à tête cylyndrique Anu-Lok sont destinées à offrir une fixation sécurisée et résistante aux vibrations, tout en restant connectées en permanence. Disposent d'une conception à tête cylindrique qui permet une application de couple simple avec des outils tels que des clés hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) est un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filets.
Le mécanisme de rétention spécialisé empêche le détachement complet de l'assemblage, dû à des vibrations ou à des contraintes mécaniques, tout en permettant une fixation et un desserrage répétés. Cette fonctionnalité est utile dans les applications nécessitant une maintenance ou un accès régulier. Les applications incluent les boîtiers électroniques, les protections de machines et les composants structurels.
Attention : ces vis ont une tige de diamètre réduit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis mécanique équivalente de taille d1.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0154
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,71 € - 8,15 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,86 € - 5,51 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,68 € - 5,26 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,33 € - 7,61 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,62 € - 5,17 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,92 € - 8,45 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,70 € - 5,29 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,47 € - 6,38 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 7,32 € - 10,46 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,29 € - 4,70 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,41 € - 4,87 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,86 € - 4,08 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,62 € - 5,17 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,53 € - 5,04 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 9,06 € - 12,94 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 10,33 € - 14,75 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 16,38 € - 23,40 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 6,09 € - 8,70 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 12,21 € - 17,44 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 6,35 € - 9,07 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer