Menu  Rechercher

Vis captive Tête cylindrique M8 16.0 6.0 Inox 303 avec frein filet

Cette vis captive à tête cylindrique Anu-Lok est dotée d'un frein filet qui se comprime lors de l'installation et prend de la place à l'intérieur du filetage. Cela permet une fixation plus sûre. Conforme à la norme ISO 4762. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20758257

Référence du fabricant:

20758257

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,3599 €
100 - 199 4,8199 €
200 - 499 4,29 €
500 + 3,7499 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,36 €

1 x 5,3599 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 025 16.0
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
l2 025 10.0
A/F 6.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter