Menu  Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.30 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.12 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
2.20 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
400 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
6.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.30 N
600 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.45 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.95 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.20 N
400 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
8.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.12 N
2,1824 € - 2,9005 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
5.0 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.20 N
26,5452 € - 30,527 € 300 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
PC
90.0 N
700 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
3.4 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.25 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N PA

10628645

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N 15.0 mm PA

10436127

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10445860

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N 15.0 mm PA

10645574

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 6.0 N POM

10403488


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 14.8 mm PA

10403334


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403051


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10403082


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10637807

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403389


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10637791

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10403372


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 8.0 N POM

10403549


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403310


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10553985

Gamme de prix
2,9005 € - 2,1824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10645550

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Gamme de prix
30,527 € - 26,5452 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    33.1 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate ; zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Couple
    90.0 N
Amortisseur rotatif - sans engrenage 3.4 N POM

10403587


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

10403327


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard