Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Séries: SR6271
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Hauteur d'axe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
|||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
|||
| 400 En stock |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
8.0 N
8.0 N
|
|
|||
| 2,1824 € - 2,9005 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
1.20 N
1.20 N
|
|
|||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
| 26,5452 € - 30,527 € | 300 En stock |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
PC
|
|
90.0 N
90.0 N
|
|
||
| 2,1824 € - 5,7363 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
| 2,1824 € - 2,9005 € | 7000 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
|||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
| 2,1292 € - 2,8297 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
1.50 N
1.50 N
|
|
|||
| 700 En stock |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
|||
| 2,1824 € - 5,7363 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
|
0.60 N
0.60 N
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer