Menu  Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
1,5882 € - 1,8431 € 858 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,3997 € - 0,445 € 97 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
6.0 mm
1,2438 € - 1,678 € 893 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
0,8378 € - 1,0726 € 235 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
8.0 mm
1,9182 € - 2,2284 € 31 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
2,4358 € - 2,4358 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
3,9847 € - 4,3907 € 90 En stock
1.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
1,1292 € - 3,5186 € 480 En stock
0.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
5,5047 € - 5,5047 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
7,2091 € - 13,4241 € Demander le délai de livraison ici
2.5 kg
Barre
Nord et Sud
50.0 mm
1,0236 € - 1,1376 € 148 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
3,4074 € - 3,4367 € 30 En stock
1.5 kg
Barre
Nord et Sud
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
13.0 kg
Cylindrique
Nord
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
192.0 kg
Cylindrique
Nord
88.0 mm
Demander le délai de livraison ici
192.0 kg
Cylindrique
Nord
88.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 kg
Cylindrique
Nord
31.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 kg
Cylindrique
Nord
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
105.0 kg
Cylindrique
Nord
66.0 mm
Demander le délai de livraison ici
105.0 kg
Cylindrique
Nord
66.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 kg
Cylindrique
Nord
31.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Gamme de prix
1,8431 € - 1,5882 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Gamme de prix
0,445 € - 0,3997 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Gamme de prix
1,678 € - 1,2438 €

Niveaux de stock
893 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Gamme de prix
1,0726 € - 0,8378 €

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Gamme de prix
2,2284 € - 1,9182 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Gamme de prix
2,4358 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Gamme de prix
4,3907 € - 3,9847 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Gamme de prix
3,5186 € - 1,1292 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Gamme de prix
5,5047 € - 5,5047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Gamme de prix
13,4241 € - 7,2091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    50.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    2.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Gamme de prix
1,1376 € - 1,0236 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Gamme de prix
3,4367 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord 22.0 mm 13.0 kg

10340110


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    13.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 88.0 mm 192.0 kg

10340158


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Dimension totale
    88.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    192.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 88.0 mm 192.0 kg

10340196


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Dimension totale
    88.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    192.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

10340233


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    31.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    22.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 12.0 mm 6.0 kg

10340103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 66.0 mm 105.0 kg

10340141


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Dimension totale
    66.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    105.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 66.0 mm 105.0 kg

10340189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Dimension totale
    66.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    105.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire
Aimant cylindrique Néodyme Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

10340226


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Dimension totale
    31.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    22.0 kg
  • Revêtement
    Revêtement poudre noire