Menu  Rechercher

Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.7 kg

Les disques Neo peuvent être utilisés pour créer des coffrets et des présentoirs PLV modulaires haut de gamme. S'insèrent dans les trous pré-percés ou se collent aux applications. Convient pour une fixation sur les rails de plafond.
Référence Essentra :

10389638

Référence du fabricant:

493192

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 5,6093 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

560,93 €

100 x 5,6093 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 5.0 mm
Dimension totale 20.0 mm
Forme Cylindrique
Force de traction 1.7 kg
Matière de l'aimant Néodyme
Polarité Nord et Sud
Code produit 8505119099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter