Menu  Rechercher

Aimants néodyme

En stock

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..

Séries: SR2332, SR2335

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
2,4821 € - 2,4821 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
22.0 mm
4,0604 € - 4,4741 € 90 En stock
1.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
1,1507 € - 3,5855 € 480 En stock
0.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
1,043 € - 1,1593 € 148 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
3,4721 € - 3,502 € 30 En stock
1.5 kg
Barre
Nord et Sud
25.0 mm
5,6093 € - 5,6093 € Demander le délai de livraison ici
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
7,3461 € - 13,6792 € Demander le délai de livraison ici
2.5 kg
Barre
Nord et Sud
50.0 mm
1,6183 € - 1,8781 € 858 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
1,9547 € - 2,2708 € 31 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,8537 € - 1,093 € 235 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
8.0 mm
1,2674 € - 1,7099 € 893 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
0,4073 € - 0,4535 € 97 En stock
1.7 kg
Cylindrique
Nord et Sud
6.0 mm
1,1865 € - 1,4778 € 1 En stock
2.2 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,944 € - 1,1836 € 16 En stock
0.8 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
0,4619 € - 0,5796 € 14 En stock
0.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,7963 € - 0,9957 € 50 En stock
1.3 kg
Cylindrique
Nord et Sud
12.0 mm
1,7217 € - 2,1665 € 1034 En stock
3.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
18.0 mm
0,6298 € - 0,7876 € 1975 En stock
1.0 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
0,944 € - 1,1836 € 8 En stock
1.2 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
6.0 mm
3,4578 € - 4,3186 € 305 En stock
5.5 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
  • sur 6
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Gamme de prix
2,4821 € - 2,4821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    22.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Gamme de prix
4,4741 € - 4,0604 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Gamme de prix
3,5855 € - 1,1507 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Gamme de prix
1,1593 € - 1,043 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Gamme de prix
3,502 € - 3,4721 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    1.5 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Polarité
    Nord et Sud
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Gamme de prix
5,6093 € - 5,6093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Gamme de prix
13,6792 € - 7,3461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    50.0 mm
  • Forme
    Barre
  • Force de traction
    2.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Gamme de prix
1,8781 € - 1,6183 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Gamme de prix
2,2708 € - 1,9547 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Gamme de prix
1,093 € - 0,8537 €

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    8.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Gamme de prix
1,7099 € - 1,2674 €

Niveaux de stock
893 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Gamme de prix
0,4535 € - 0,4073 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.7 kg
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 2.2 kg

10190869

Gamme de prix
1,4778 € - 1,1865 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 0.8 kg

10190906

Gamme de prix
1,1836 € - 0,944 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 0.5 kg

10190845

Gamme de prix
0,5796 € - 0,4619 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 1.3 kg

10190883

Gamme de prix
0,9957 € - 0,7963 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 18.0 mm 3.4 kg

10190920

Gamme de prix
2,1665 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
1034 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    18.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    3.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.0 kg

10191347

Gamme de prix
0,7876 € - 0,6298 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.2 kg

10191385

Gamme de prix
1,1836 € - 0,944 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.5 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 5.5 kg

10191422

Gamme de prix
4,3186 € - 3,4578 €

Niveaux de stock
305 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    5.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi