Menu  Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
11000 En stock
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
3994 En stock
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
6500 En stock
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
10778 En stock
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
46200 En stock
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
23000 En stock
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
69000 En stock
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
14700 En stock
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
6000 En stock
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
54000 En stock
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
1000 En stock
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
6000 En stock
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
9838 En stock
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
828800 En stock
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
0,0255 € - 0,0396 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Jaune
9.3 mm
10.0 mm
0,0543 € - 0,0846 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
Jaune
15.7 mm
12.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 26.5 mm 19.1 mm PEBD Naturel

10154182


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 60.2 mm 26.2 mm PEBD Naturel

10154229


Niveaux de stock
3994 En stock
Caractéristiques
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154168


Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 42.0 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154205


Niveaux de stock
10778 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.2 mm 18.3 mm PEBD Naturel

10154175


Niveaux de stock
46200 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154076


Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 10.1 mm 9.7 mm PEBD Naturel

10154144


Niveaux de stock
69000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 11.8 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154069


Niveaux de stock
14700 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 19.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154106


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154151


Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 15.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154083


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 32.6 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10154120


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 48.1 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154212


Niveaux de stock
9838 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154090


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 33.3 mm 23.6 mm PEBD Naturel

10154199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.8 mm 16.9 mm PEBD Naturel

10154052


Niveaux de stock
828800 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 37.6 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10154137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.3 mm 13.5 mm TPE Jaune

20572044

Gamme de prix
0,0396 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 15.7 mm 20.2 mm TPE Jaune

20572068

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune