Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0998 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Jaune
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,177 € | 100 En stock |
1.295 in
32.9 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,1139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.913 in
23.2 mm
|
Jaune
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.016 in
25.8 mm
|
Jaune
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1697 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Jaune
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0396 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.795 in
20.2 mm
|
Jaune
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1859 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,3275 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1061 € | 99 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
Jaune
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,036 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0469 € | 5000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
Jaune
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1663 € | Demander le délai de livraison ici |
1.228 in
31.2 mm
|
Jaune
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
Jaune
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2538 € - 0,3948 € | Demander le délai de livraison ici |
1.835 in
46.6 mm
|
Jaune
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2843 € - 0,4423 € | Demander le délai de livraison ici |
2.071 in
52.6 mm
|
Jaune
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,2014 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer