Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | d1 | h1 | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,029 € - 0,0452 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,1029 € | 99 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
Jaune
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1176 € | Demander le délai de livraison ici |
0.933 in
23.7 mm
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Jaune
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0883 € | 85 En stock |
0.717 in
18.2 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.996 in
25.3 mm
|
Jaune
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,1613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.138 in
28.9 mm
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1734 € | 88 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Jaune
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2894 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Jaune
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1541 € - 0,2397 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Jaune
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | 50 En stock |
1.488 in
37.8 mm
|
Jaune
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0377 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0231 € - 0,036 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0469 € | 5000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0488 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
1.094 in
27.8 mm
|
Jaune
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0998 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Jaune
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,3275 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
Jaune
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer