Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Soluciones de protección hidráulica y de fluidos

 (60 conjuntos de productos)

Las soluciones de protección hidráulica y de fluidos son esenciales para garantizar la eficiencia, la seguridad y la durabilidad de los sistemas que dependen de la potencia hidráulica o la transmisión de fluidos. Estas soluciones previenen la contaminación, mantienen el flujo de fluido y reducen el desgaste, prolongando la vida útil de los componentes críticos. Al minimizar las averías, fugas y fallos, ahorran costes, mejoran la seguridad y reducen el tiempo de inactividad. Los sistemas limpios y bien mantenidos también funcionan de manera más eficiente, consumiendo menos energía y cumpliendo con las normativas de la industria, al tiempo que protegen el medio ambiente de fugas o derrames.

Capuchones
Las tapas de protección son esenciales para mantener la suciedad, los residuos y la humedad fuera de los sistemas hidráulicos, garantizando la limpieza del fluido y previniendo fugas durante el mantenimiento o el transporte. Al proteger los accesorios expuestos, las tapas reducen el desgaste, mejoran la fiabilidad del sistema y minimizan las interrupciones operativas. Estas características apoyan colectivamente la durabilidad de los componentes hidráulicos y mantienen un entorno de trabajo seguro y eficiente.

Tapones
Los tapones de protección hidráulica impiden que los contaminantes entren en los sistemas durante el mantenimiento o el almacenamiento al sellar los puertos y accesorios abiertos. Desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de una operación libre de fugas y en la preservación de la integridad del sistema. Al proteger los componentes esenciales, los tapones ayudan a reducir el desgaste, el tiempo de inactividad y el riesgo de daños, mejorando la eficiencia y la fiabilidad en general.

Protección para mangueras
Los componentes de protección para mangueras, como las mangueras, los protectores de desgaste y las correas, protegen las mangueras de la abrasión, los impactos y los peligros ambientales, extendiendo su vida útil. Estos componentes mejoran la seguridad al reducir la probabilidad de fugas o explosiones y garantizan un funcionamiento fluido. Además, las abrazaderas y manguitos para mangueras mejoran la organización, manteniendo las mangueras seguras y simplificando el mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad.


Tapones para conector de ajuste rápido

Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.

La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.

  • La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta.
  • Ayuda a conectar cables de forma rápida y sencilla sin necesidad de herramientas ni equipos especiales.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0009

Tapones para conector de ajuste rápido PCR

Este tapón para conector de ajuste rápido está diseñado con una lengüeta de anilla que cubre la pared de conexión cuando está montada y permite su fácil extracción, al tirar de su lengüeta de anilla. Proporciona una protección ideal contra contaminantes como el polvo, la suciedad, la humedad y posibles fugas de fluido hidráulico durante el almacenamiento y el transporte. Cumple con las normas SAE J2044 para las conexiones del sistema de combustible.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCMPCR

Tapones para conectores orientables

Los tapones para uniones banjo protegen las uniones banjo contra daños y residuos de fluidos. Son robustos y adecuados para sistemas hidráulicos y de fluidos. Puede suministrarse con o sin lengüeta de cubierta. Compatible con uniones banjo DIN 7642 B/E.Diseñados para proteger de los daños, el desgaste y la entrada de suciedad o humedad.Proporcionan un ajuste seguro en las uniones banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie de sellado fiable para evitar fugas.Pueden utilizarse en aplicaciones de automoción o maquinaria industrial. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1016

Tapones protectores roscados - Reborde ancho

Los tapones de protección para roscas de ala ancha protegen las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. La junta de nitrilo garantiza un cierre hermético contra la superficie de contacto. El reborde ancho evita que las escamas de pintura entren en el orificio al retirarlo. Soporta temperaturas intermitentes desde -40 C hasta +100 C.

  • Su diseño de grosor ancho evita los restos de pintura en el orificio al retirarlos.
  • Su junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de contacto para garantizar la estanqueidad.
  • Se recomiendan para temperaturas de entre -40 C y +100 C.
Material: PA Color: Amarillo Código De La Serie: SR5761

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Tapones roscados con junta tórica

Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.

Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.

Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.

  • Incluyen un reborde comprimido y una junta tórica para ofrecer un sellado estanco al agua.
  • Pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
  • Se utilizan en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760

Tapones slottex

Los tapones ranurados están diseñados con una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro y fiable. El diseño incluye cinco roscas completas para un ajuste seguro. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los residuos sólidos y líquidos y la corrosión. La cabeza está diseñada para no atrapar líquido cuando el tapón esté sujeto en su sitio.

Estos tapones de sellado son fáciles de instalar y extraer a mano. Su cabeza hexagonal permite que el tapón se aplique o extraiga con una llave de tuerca, una llave Allen o una llave de tubo. La gama cubre una amplia variedad de dimensiones aptas para roscas métricas, BSP y UNF.

Se usa en varias aplicaciones, incluyendo sistemas hidráulicos y neumáticos y en industrias de ingeniería en general.

  • Diseñados con una junta tórica doble para ofrecer un sellado seguro y fiable.
  • Protege de contaminantes y de la entrada de humedad.
  • Instalación y extracción a mano sencilla.
Material: PEBD, PA, PE Color: Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Tapón para manguera con lengüeta central

Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.

La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.

Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.

  • Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
  • Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas.
  • La forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores.
Material: EVA Color: Amarillo Código De La Serie: SR6111

Protectores de bridas de alta presión

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

  • de 3