Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Este tapón para conector de ajuste rápido está diseñado con una lengüeta de anilla que cubre la pared de conexión cuando está montada y permite su fácil extracción, al tirar de su lengüeta de anilla. Proporciona una protección ideal contra contaminantes como el polvo, la suciedad, la humedad y posibles fugas de fluido hidráulico durante el almacenamiento y el transporte. Cumple con las normas SAE J2044 para las conexiones del sistema de combustible.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCMPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Medida de la rosca | D | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0494 € - 0,0769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0939 € - 0,1461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,087 € - 0,1354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,021 € - 0,0327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0494 € - 0,0769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,1038 € - 0,1615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0989 € - 0,1538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0401 € - 0,0624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0989 € - 0,1538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0989 € - 0,1538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0386 € - 0,0601 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar