Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Goma Protección de fluidos y aplicaciones hidráulicas

 (8 conjuntos de productos)


Cables con junta tórica y kit de empalme de cables con junta tórica

Los cordones tóricos y el kit de empalme están pensados para disminuir la necesidad de grandes cantidades de juntas tóricas. Se compone de una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cable con la anchura y longitud adecuadas. Evita las fugas de fluidos y gases.Incluye una cinta métrica, un bloque de corte, un bote de adhesivo, una cuchilla retráctil y un cordón.Es adecuado para sellar cualquier aplicación a medida y evitar fugas o fluidos.Se utiliza en diversos sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de potencia de fluidos, automoción, fabricación o petróleo y gas. Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6153, SRV0072

Fundas protectoras contra el fuego

Los manguitos ignífugos estándar y Premium protegen los cables, los conductos hidráulicos y las mangueras de goma de las temperaturas extremas, las llamas, el calor por radiación y los derrames de metal líquido. El manguito interior tiene una gran capacidad aislante y puede soportar temperaturas de hasta 700 C. La variante Estándar tiene una cubierta exterior más fina que la opción Premium.

  • Protegen contra altas temperaturas, calor radiante, llamas directas y salpicaduras de metales líquidos
  • Mantienen bien la forma para facilitar la aplicación.
  • Ideales para tubos, conductos hidráulicos y mangueras.
  • El hilo de silicato cálcico micronizado está fabricado con seda para evitar los residuos que suelen aparecer con la alternativa de fibra de vidrio.
Material: Silicona Color: Plata, Rojo, Gris Código De La Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

Juntas tóricas y kit en sistema métrico europeo

Las juntas tóricas métricas y el kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).Estos kits están envueltos para preservar los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0064, SR6152

Juntas tóricas y kits Imperial

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Kits de anillos de cierre - Anilla en "D"

Los anillos en D métricos y el kit se utilizan por razones de estanqueidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Crean un sello seguro en aplicaciones estáticas y dinámicas.
  • Proporcionan estabilidad evitando que la junta se retuerza o ruede durante el funcionamiento o la instalación.
  • Son fáciles de colocar en una ranura mecanizada, donde el borde plano del anillo en D ofrece estabilidad.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6159, SRV0071

Ring Seal Clamps

Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.

  • Las abrazaderas de junta circular higiénicas con y sin reborde son el último avance en detección y contención de la contaminación, ayudando así a reducir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Ideales para las industrias alimentaria y farmacéutica.
  • Los equipos de detección de metales en línea que se utilizan para detectar productos contaminados por las líneas de proceso pueden identificar fácilmente fragmentos de solo 2 o 3 milímetros.
  • Conformes a la FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Tapones de servicio para mangueras

Los tapones de servicio para mangueras a se utilizan para taponar mangueras hidráulicas, mientras se realiza su mantenimiento o reparación en el campo. La forma cónica permite una fijación sencilla a varios tamaños de manguera. Fácil de instalar con tan sólo presionar y girar.

  • Evitan los derrames de aceite o productos químicos durante las tareas de mantenimiento y reparación.
  • Ideales para aplicaciones con mangueras y tuberías rígidas.
  • No se necesitan herramientas, su montaje es a presión.
  • Resistentes y reutilizables.
  • La solución perfecta para el mantenimiento sobre el terreno.
Material: Goma Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0071

Tapón para manguera con lengüeta central

Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.

La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.

Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.

  • Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
  • Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas.
  • La forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores.
Material: EVA Color: Amarillo Código De La Serie: SR6111