Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEEK Tornillos de llave de vaso M3

 (3 conjuntos de productos)


Tornillos - Cabezal bajo - PEEK

Cabeza baja tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El perfil de cabeza baja es ideal para ensamblajes que requieren una holgura mínima, al tiempo que garantiza un rendimiento de fijación eficaz.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0085, SRK0087

Tornillos - Cabezal ultrabaja - PEEK

Cabezal ultra bajo tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El diseño de cabeza baja crea un perfil bajo, lo que lo hace ideal para ensamblajes pequeños o aplicaciones montadas en rasante donde los elementos de fijación estándar podrían ser demasiado voluminosos o interferir con la funcionalidad.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0067, SRK0084

Tornillos de cabeza hueca hexagonal – PEEK

Los tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

La forma cabezal cilíndrico garantiza un acabado limpio y al ras. Cuenta con un cabezal cilíndrico con una unidad hexagonal rebajada que permite un ajuste seguro, con una llave o llave inglesa, reduciendo el peligro de deslizamiento o daño durante el ensamblaje.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0083