Menu Search

Tornillos - Cabezal ultrabaja - PEEK

En producción

Cabezal ultra bajo tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El diseño de cabeza baja crea un perfil bajo, lo que lo hace ideal para ensamblajes pequeños o aplicaciones montadas en rasante donde los elementos de fijación estándar podrían ser demasiado voluminosos o interferir con la funcionalidad.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0067, SRK0084

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Tipo de cabezal h1 l2 Tamaño de transmisión l1 ±0.2 Compra
1,3761 € - 1,7253 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
1,0064 € - 1,1091 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
8.0
1,181 € - 1,3042 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
De cabeza de vaso
0.8
1.0
1.5
15.0
1,5096 € - 1,6637 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
10.0
1,7253 € - 1,8999 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
20.0
1,0167 € - 1,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
1,4583 € - 1,828 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
1,0578 € - 1,3248 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
0,9859 € - 1,2324 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
1,0064 € - 1,2632 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
1,1194 € - 1,3967 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
2,1258 € - 2,3415 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
30.0
1,7253 € - 1,8999 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
15.0
1,1194 € - 1,2324 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
De cabeza de vaso
0.9
1.4
2.0
12.0
1,4172 € - 1,561 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
De cabeza de vaso
1.0
1.6
2.5
12.0
1,4172 € - 1,7767 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
1,3556 € - 1,6945 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
1,181 € - 1,4788 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
1,0988 € - 1,3761 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
1,941 € - 2,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
1.2
2.0
3.0
20.0
  • de 3
Tornillo de cabeza Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Rango de precios
1,7253 € - 1,3761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Rango de precios
1,1091 € - 1,0064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329

Rango de precios
1,3042 € - 1,181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Rango de precios
1,6637 € - 1,5096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Rango de precios
1,8999 € - 1,7253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Rango de precios
1,2734 € - 1,0167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Rango de precios
1,828 € - 1,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Rango de precios
1,3248 € - 1,0578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534

Rango de precios
1,2324 € - 0,9859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Rango de precios
1,2632 € - 1,0064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Rango de precios
1,3967 € - 1,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Rango de precios
2,3415 € - 2,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Rango de precios
1,8999 € - 1,7253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374

Rango de precios
1,2324 € - 1,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Rango de precios
1,561 € - 1,4172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Rango de precios
1,7767 € - 1,4172 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Rango de precios
1,6945 € - 1,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Rango de precios
1,4788 € - 1,181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Rango de precios
1,3761 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Rango de precios
2,1361 € - 1,941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0