Menu Search

Tornillos de cabeza hueca hexagonal – PEEK

En stock

Los tornillos Cabezal cilíndrico casquillo hexagonal fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

La forma cabezal cilíndrico garantiza un acabado limpio y al ras. Cuenta con un cabezal cilíndrico con una unidad hexagonal rebajada que permite un ajuste seguro, con una llave o llave inglesa, reduciendo el peligro de deslizamiento o daño durante el ensamblaje.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0083

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Compra
5,0631 € - 5,5663 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
4,7139 € - 5,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
2,5469 € - 2,8037 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
1,3145 € - 1,448 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
8.0
2,1567 € - 2,3723 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
1,3864 € - 1,5302 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
1,6123 € - 1,7767 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
1,4583 € - 1,6021 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
1,5199 € - 1,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
1,4686 € - 1,6123 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
8.0
2,4648 € - 2,7112 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
2,742 € - 3,0193 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
2,1464 € - 2,3621 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
2,9474 € - 3,2453 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
4,4879 € - 4,9398 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
1,1399 € - 1,2529 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
2.5
10.0
1,8486 € - 2,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
3.0
2.5
25.0
  • de 2
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Rango de precios
5,5663 € - 5,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Rango de precios
5,1863 € - 4,7139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Rango de precios
2,8037 € - 2,5469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20832728

Rango de precios
1,448 € - 1,3145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Rango de precios
2,3723 € - 2,1567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735

Rango de precios
1,5302 € - 1,3864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Rango de precios
1,7767 € - 1,6123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Rango de precios
1,6021 € - 1,4583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Rango de precios
1,674 € - 1,5199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20832780

Rango de precios
1,6123 € - 1,4686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Rango de precios
2,7112 € - 2,4648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Rango de precios
3,0193 € - 2,742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Rango de precios
2,3621 € - 2,1464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Rango de precios
3,2453 € - 2,9474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Rango de precios
4,9398 € - 4,4879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20832674

Rango de precios
1,2529 € - 1,1399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5
Tornillo de cabeza Cabeza hexagonal M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20832711

Rango de precios
2,0334 € - 1,8486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    3.0
  • A/F
    2.5