Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

LDPE - PCR Rosca UNF

 (6 conjuntos de productos)


Capuchón con lengüeta troquelada PCR

capuchón con lengüeta troquelada ofrece una solución de montaje y liberación rápida gracias a su diseño de pestaña desprendible. Protege eficazmente las piezas contra daños, suciedad, humedad y otras formas de contaminación. Adecuado para diversas aplicaciones, incluidos tubos y tuberías hidráulicas, fijaciones hidráulicas y protección general de extremos de tubos. Son una excelente opción para la industria de vehículos especializados y otros sectores de fabricación.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTLSPCR

Tapas de conector de ajuste rápido PCR

Las tapas de los conectores Quick Fit están diseñadas para proteger los conectores rápidos masculinos que cumplen con las normas SAE. Se utiliza en aplicaciones hidráulicas para proteger los componentes del polvo, la humedad, los daños por golpes y los residuos de fugas de líquido, que podrían afectar al sistema hidráulico durante la fabricación, las pruebas, el almacenamiento y el transporte. Cuenta con una lengüeta central larga que permite una fácil extracción con un agarre fuerte, lo que lo hace especialmente importante para aplicaciones de fluidos.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRQCFPCR

Tapas de extremo de ajuste a presión PCR

La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR

Tapones de ajuste a presión PCR

Los tapones de ajuste a presión protegen eficazmente contra contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad, durante los procesos de fabricación, almacenamiento y transporte, para una variedad de aplicaciones. Una ligera presión hace que el tapón se enganche en una nervadura interna, lo que facilita su instalación y extracción. La característica de cabeza cruzada permite la extracción con una herramienta, que gira la pieza hacia fuera.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPPCR

Tapones y capuchones cónicos - Estándar PCR

Los capuchones cónicos y los tapones estándar están diseñados para funcionar tanto como capuchones como tapones. Pueden acomodar más de 140 tamaños debido a su forma cónica. Se utilizan comúnmente para proteger contra daños, suciedad, humedad y otros productos químicos corrosivos durante el almacenamiento y el envío. Son ampliamente aplicables en diversas industrias. Son fáciles de instalar y quitar, y ofrecen una solución rentable.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCPCR

Tapón cónico con anillo con pestaña PCR

Los tapones cónicos con lengüeta de anilla están diseñados para una fácil extracción e instalación. Cuenta con un perfil cónico para una versatilidad adicional. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión. Cuenta con una lengüeta de anilla robusta para una mejor manipulación al retirar el tapón. El anillo también proporciona protección de pared cuando está completamente instalado.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCFPCR