La tapa de extremo Ajustable a presión brinda protección general para conectores métricos, BSP y rosca unf contra contaminantes como suciedad, polvo y humedad. El diseño de ajuste por presión permite una aplicación manual sencilla, al mismo tiempo que garantiza un ajuste seguro. Ideal para una variedad de aplicaciones en la fabricación, almacenamiento y durante el transporte de componentes. Esta serie es una alternativa económica a un perfil roscado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFBPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | Medida de la rosca | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0611 € - 0,0951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M30
|
Métrica
|
||
| 0,0672 € - 0,1046 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M36
|
Métrica
|
||
| 0,0787 € - 0,0875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0914 € - 0,1015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 0,0851 € - 0,1324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0285 € - 0,0444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M16
|
Métrica
|
||
| 0,0451 € - 0,0701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,0436 € - 0,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 0,03 € - 0,0333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M18
|
Métrica
|
||
| 0,0477 € - 0,0743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,016 € - 0,0178 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,0259 € - 0,0404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M12
|
Métrica
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M10
|
Métrica
|
||
| 0,0428 € - 0,0667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,074 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
M42
|
Métrica
|
||
| 0,0422 € - 0,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0914 € - 0,1015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,0281 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar