Los tapones de ajuste a presión protegen eficazmente contra contaminantes como la suciedad, el polvo y la humedad, durante los procesos de fabricación, almacenamiento y transporte, para una variedad de aplicaciones. Una ligera presión hace que el tapón se enganche en una nervadura interna, lo que facilita su instalación y extracción. La característica de cabeza cruzada permite la extracción con una herramienta, que gira la pieza hacia fuera.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTFUPPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | Rosca de perno | h | H | Rosca de perno | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0219 € - 0,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,0373 € - 0,058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,038 € - 0,0592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,0373 € - 0,058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,0794 € - 0,0883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,0667 € - 0,1038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0303 € - 0,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,106 € - 0,1177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,0243 € - 0,0378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 0,045 € - 0,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,038 € - 0,0592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar