Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.
Código De La Serie: SR1985
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0811 € - 6,3932 € | 325 En stock |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 15,6168 € - 16,447 € | 119 En stock |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 36,6927 € - 38,6188 € | 3 En stock |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,2579 € - 11,8511 € | 60 En stock |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,4478 € - 6,7815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8,0618 € - 8,4923 € | 424 En stock |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 24,8106 € - 26,1125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 3,983 € - 4,1869 € | 646 En stock |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 30,6116 € - 32,2266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178720 | 6,835 € - 7,1904 € | 661 En stock |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 10178768 | 20,9563 € - 22,0543 € | 15 En stock |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 198,4995 € - 208,9519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 2,7985 € - 2,9488 € | 7 En stock |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3282 € - 1,397 € | 9373 En stock |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,5025 € - 1,582 € | 12739 En stock |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,7736 € - 1,8663 € | 15 En stock |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,3862 € - 0,4768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,1326 € - 0,1637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,7662 € - 4,6497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar