Menu Search

Varilla roscada 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

Esta varilla roscada está fabricada con nylon natural y se utiliza en aplicaciones en las que se requiere una solución resistente a los productos químicos, aislante, de peso ligero y no magnética.
Referencia de Essentra:

10373491

Número de pieza del fabricante:

3850013250SD

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,4768 €
1250 - 4999 0,4291 €
5000 + 0,3862 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

119,20 €

250 x 0,4768 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 1/2-13
Longitud general 63.5 mm
Color Natural
Material completo Poliamida
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros