Menu Search

Varilla roscada 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

Esta varilla roscada está fabricada con nylon natural y se utiliza en aplicaciones en las que se requiere una solución resistente a los productos químicos, aislante, de peso ligero y no magnética.
Referencia de Essentra:

10373408

Número de pieza del fabricante:

3831218300SD

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,24 €
2500 - 9999 0,216 €
10000 + 0,1944 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

120,00 €

500 x 0,24 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca 5/16-18
Longitud general 76.2 mm
Color Natural
Material completo Poliamida
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros