Menu Search

Tuercas hexagonales estándar - De plástico

En stock

Una fijación de seis caras con un orificio roscado interno que normalmente se utiliza en conjunto con un perno o tornillo. Se puede fijar en su lugar con herramientas como llaves o trinquetes.

Código De La Serie: SR1954 ,SR2014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Compra
0,064 € - 0,0673 € 17984 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
1,7329 € - 1,8233 € 400 En stock
M16
Natural
PVDF
0,0351 € - 0,037 € 90 En stock
M4
Natural
Nylon 6/6
0,1772 € - 0,1866 € 35 En stock
M3
Transparente
PC
0,3955 € - 0,8744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PVDF
0,6081 € - 0,6393 € 3759 En stock
M8
Natural
PVDF
0,6533 € - 0,6878 € 522 En stock
M10
Natural
PVDF
1,0192 € - 1,0731 € 479 En stock
M12
Natural
PVDF
0,0786 € - 0,0828 € 3818 En stock
M5
Natural
PP
0,1827 € - 0,1923 € 16496 En stock
M4
Transparente
PC
0,1881 € - 0,198 € 258 En stock
M2.6
Transparente
PC
4,4388 € - 4,6733 € 84 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
0,5478 € - 0,5769 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
0,4779 € - 0,5026 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Natural
PA
0,3112 € - 0,3276 € 31038 En stock
M3
Natural
PC
0,1213 € - 0,1276 € 200 En stock
M4
Negro
Nylon 6/6
0,1651 € - 0,1738 € 25552 En stock
M5
Transparente
PC
0,1434 € - 0,1509 € 100 En stock
M5
Natural
PA
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Transparente
PC
10108970 0,2179 € - 0,2293 € 1108 En stock
#4-40
Natural
Nylon 6/6
  • de 5
Tuerca hexagonal M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Natural

10325100

Rango de precios
0,0673 € - 0,064 €

Niveles de existencias
17984 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Distancia entre llaves
    5.4 mm
  • Altura general
    2.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M16 24.0 mm PVDF Natural

10041659

Rango de precios
1,8233 € - 1,7329 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Distancia entre llaves
    24.0 mm
  • Altura general
    14.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10279144

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PC Transparente

10218372

Rango de precios
0,1866 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura general
    2.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10041499

Rango de precios
0,8744 € - 0,3955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PVDF Natural

10041536

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
3759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Natural PVDF M10 Tuerca hexagonal estándar

10041574

Rango de precios
0,6878 € - 0,6533 €

Niveles de existencias
522 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PVDF Natural

10041611

Rango de precios
1,0731 € - 1,0192 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Distancia entre llaves
    18.0 mm
  • Altura general
    10.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Fluoruro de polivinilideno
Natural PP M5 Tuerca hexagonal estándar

10041444

Rango de precios
0,0828 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
3818 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
Tuerca hexagonal M4 8.0 mm PC Transparente

10218389

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
16496 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    3.3 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M2.6 5.0 mm PC Transparente

10218426

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura general
    2.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10220832

Rango de precios
4,6733 € - 4,4388 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material completo
    Poliéter éter cetona
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10218419

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura general
    6.5 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M12 18.0 mm PA Natural

10326541

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Natural PC M3 Tuerca hexagonal estándar

10313725

Rango de precios
0,3276 € - 0,3112 €

Niveles de existencias
31038 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Policarbonato
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Negro

10279168

Rango de precios
0,1276 € - 0,1213 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PC Transparente

10218396

Rango de precios
0,1738 € - 0,1651 €

Niveles de existencias
25552 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura general
    4.4 mm
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
Tuerca hexagonal M5 8.0 mm PA Natural

10326404

Rango de precios
0,1509 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PC Transparente

10114018

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Transparente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Código de material
    3926909790
Natural Nylon 6/6 #4-40 Tuerca hexagonal estándar

10108970

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
1108 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    6.2 mm
  • Altura general
    2.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6