Menu Search

Tuerca hexagonal M3 5.5 mm PC Transparente

Una tuerca hexagonal fabricada en policarbonato (PC) transparente, que proporciona un cierre robusto y estético con buena resistencia térmica. El policarbonato es una excelente opción para aplicaciones en las industrias eléctrica, minorista y de puntos de venta.
Referencia de Essentra:

10218372

Número de pieza del fabricante:

170000300022

35 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1916 €
500 + 0,182 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

19,16 €

100 x 0,1916 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M3
Distancia entre llaves 5.5 mm
Altura general 2.5 mm
Color Transparente
Material completo Policarbonato
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros